PMM (EX40)R SR - Magnetisch schildje
1014313

Magnetisch schildje, rol, zilver, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: magnetisch, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, rollengte: 15 m, hoogte tekstveld: 40 mm, breedte tekstveld: 15000 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De magnetische schildjes op rol vormen een individuele en flexibele coderingsoplossing, bijv. voor de codering in magazijnen
Grote hechtkracht
De flexibele magneetband hecht ook aan ronde voorwerpen met een radius vanaf 12 mm
Magneetband met coating van polyesterfolie
Magnetische schildjes, niet bedrukt