US-EMLF (104X70) BU - Etiket
1014296

Etiket, kaart, blauw, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 2, hoogte tekstveld: 70 mm, breedte tekstveld: 104 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Combischildjes om te plakken
Toepassing binnen en buiten mogelijk
De coderingen voldoen aan de internationale norm volgens ISO 7010
Hoge kleefkracht
In combinatie met de hoogwaardige druklinten ontstaat een duurzame codering, ook voor ruwe omgevingen
De voorgestanste coderingen kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden