US-PML-P100 (D50)
   - 
  Verbodsbord
    
      1014217
      
      
    
  
      Productdetails
| Producttype | Installatiemarkers | 
| toepassingsbereik | Verbodsborden | 
| Verbodsmarkering volgens ISO 7010 | |
| bouwvorm | rond | 
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 4 | 
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 2 | 
| opdruk | diagonale balk | 
| Identificatietechnologie | Thermisch | 
| Breedte | 50,00 mm | 
| Hoogte | 50,00 mm | 
| diepte | 0,08 mm | 
| Sterkte folie | 60 µm | 
| Sterkte kleefstof | 25 µm | 
| Sticker | Acrylaat | 
| Kleur | meerkleurig | 
| rood (RAL 3001) | |
| wit (RAL 9010) | |
| materiaal basiselement | PVC | 
| toevoegingen | siliconenvrij | 
| Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig) | 
| eis | ≥ 5 N | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Plakband test | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig) | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| testduur | 96 h | 
| Procedure | Kunstmatige bestraling. | 
| temperatuurbestendigheid | |
| testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) | 
| testduur | 240 h | 
| Rating 125 °C (150 °C) | Test doorstaan | 
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0]  | 
              
              Test doorstaan | 
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
| testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) | 
| testduur | 168 h | 
| Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Diesel [CAS No. 68476-34-6]  | 
              
              Test doorstaan | 
| IRM 901 | Test doorstaan | 
| IRM 902 | Test doorstaan | 
| IRM 903 | Test doorstaan | 
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Procedure | Methode B | 
| cycli | 2 | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 90 °C | 
| omgevingstemperatuur (montage) | > 10 °C | 
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 22 °C | 
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % ... 55 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) | 
| Opslagstabiliteit | 2 jaar | 
| montagetechniek | plakken | 
| Artikelnummer | 1014217 | 
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks | 
| Verkoopcode | BG2619 | 
| Productcode | BG2619 | 
| GTIN | 4046356786577 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 6,3 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5,83 g | 
| Douanetariefnummer | 39203000 | 
| Land van herkomst | DE | 
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 40200202 | 
| ECLASS-13.0 | 40200202 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) | 
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % | 
Compatibele producten
- 
    
      
 - 
    
      
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermische printer 1472405
 - 
    
      
BLUEMARK ID - Printer 1003334
 - 
    
      
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
 - 
    
      
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Druklint 0801384
 - 
    
      
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Druklint 0801371
 - 
    
      
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Druklintcassette 0803374
 - 
    
      
BM ID-CARTR. BK - Inktpatroon 1044345
 - 
    
      
BM ID-CARTR. CY - Inktpatroon 1044346
 - 
    
      
BM ID-CARTR. MA - Inktpatroon 1044347
 - 
    
      
BM ID-CARTR. YE - Inktpatroon 1044348
 - 
    
      
TMP-US-MAG1 - Magazijn 0803341
 - 
    
      
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazijn 1044355
 - 
    
      
THERMOMARK CARD - Thermische printer 5146464
 - 
    
      
THERMOMARK PRIME - Thermische printer 5148888
 - 
    
      
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
 
Uw voordelen
UniSheet - verbodsschildjes om te plakken, voorbedrukt met kleuren, zonder symbool
        Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem