US-PML-W200 (25X25) - Waarschuwingsschildje
1014131

Waarschuwingsschildje, kaart, geel/zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 16, hoogte tekstveld: 25 mm, breedte tekstveld: 25 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

UniSheet - waarschuwingsschildjes om te plakken, niet bedrukt
Toepassing binnen en buiten mogelijk
De waarschuwingsschildjes voldoen aan de internationale norm volgens ISO 7010
Zeer flexibel, wit PVC-etiket dat zich goed aan ongelijke oppervlakken aanpast