TMC 2 M1 120  0,2A
   - 
  Thermomagnetische beveiligingsschakelaar
    
      0914918
      
      
    
  
      Thermomagnetische beveiligingsschakelaar, 2-polig, middeltraag, 1 maak- en 1 verbreekcontact, met universele voet voor montage op NS 32 of NS 35
Productdetails
| Producttype | Apparatenbeveiligingsschakelaar thermomagnetisch | 
| Productfamilie | TMC | 
| bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage | 
| aantal polen | 2 | 
| Aantal Aansluitingen | 4 | 
| Aantal rijen | 2 | 
| aantal kanalen | 1 | 
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II | 
| vervuilingsgraad | 2 | 
| type zekering | automaat | 
| Algemeen | |
| Nominale spanning | 250 V AC (3 AC 433 V) | 
| 65 V DC | |
| nominale stroom IN | 0,2 A | 
| test-stootspanning | 2,5 kV | 
| Isolatieweerstand Riso | > 100 MΩ (500 V DC) | 
| Hulpstroomcircuit | 240 V AC / 1 A (inductiearm) | 
| 65 V AC / 1 A (inductiearm) | |
| activering | TM (thermomagnetisch) | 
| moduulweerstand | 26,1 Ω | 
| nominaal kortsluitschakelvermogen Icn | 400 A | 
| 2500 A (32 V DC) | |
| kortsluitschakelvermogen | 5000 A () | 
| 2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
| Spanningsvastheid | 3000 V AC (Bedieningsbereik) | 
| 3000 V AC (hoofd- naar hulpstroomcircuit) | |
| 1500 V AC (pool-pool) | |
| schakelingen maximaal | 10000 (bij 1 x In, inductief) | 
| zekering | M1 (middeltraag) | 
| Type contactswitch | 1 maakcontact | 
| 1 verbreekcontact | |
| Weergave / afstandsmelding | |
| Benaming aansluiting | Hulpcontact | 
| bedrijfsspanning | 240 V AC | 
| 65 V DC | |
| belastingsstroom | 0,2 A AC (inductiearm) | 
| hoofdcontact | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting | 
| schroefdraad | M3 | 
| Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm | 
| Striplengte | 12 mm | 
| teststift | A3 | 
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² | 
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 (omgezet naar IEC) | 
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² | 
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 4 mm² | 
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² | 
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 0,75 mm² | 
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 0,75 mm² | 
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1 mm² | 
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 
| Nominale stroom | 0,2 A | 
| nominale spanning | 250 V AC | 
| 65 V DC | |
| hulpcontact | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting | 
| schroefdraad | M3 | 
| Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm | 
| Striplengte | 12 mm | 
| teststift | A1 | 
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 (omgezet naar IEC) | 
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² | 
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² | 
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² | 
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 m² ... 0,75 m² | 
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 m² ... 0,75 mm² | 
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,5 mm² | 
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 0,75 mm² | 
| Nominale stroom | 0,2 A | 
| nominale spanning | 250 V AC | 
| 65 V DC | |
| Hoofdcontact | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting | 
| schroefdraad | M3 | 
| Aanhaalmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm | 
| Striplengte | 12 mm | 
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² | 
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² | 
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 | 
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 4 mm² | 
| Hulpcontact | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting | 
| schroefdraad | M3 | 
| Aanhaalmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm | 
| Striplengte | 12 mm | 
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² | 
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 | 
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² | 
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² | 
| Breedte | 25 mm | 
| Hoogte | 82,5 mm | 
| diepte | 96 mm | 
| Kleur | zwart (RAL 9005) | 
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-2 | 
| isolatiemateriaalgroep | II | 
| Isolatiemateriaal | PA66 | 
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP30 (Bedieningsbereik) | 
| IP20 (aansluitbereik) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 60 °C | 
| vochttest | 240 h, 95 % RH, 40 °C | 
| normen/bepalingen | EN 60934 | 
| normen/bepalingen | UL 1077 | 
| montagetechniek | montagerail: 35 mm | 
| Artikelnummer | 0914918 | 
| Verpakkingseenheid | 3 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks | 
| Verkoopcode | CLA121 | 
| Productcode | CLA121 | 
| GTIN | 4017918009595 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 133,863 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 133 g | 
| Douanetariefnummer | 85362010 | 
| Land van herkomst | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 | 
| ECLASS-15.0 | 27140401 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja | 
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-25 Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. | 
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | 
| SCIP | 7acb4692-50d7-4c75-8631-1a9108754c67 | 
Compatibele producten
            Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
          
          
        - 
    
      EB 80-12 - Inlegbrug 3009338
- 
    
      SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
- 
    
      NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
- 
    
      NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201280
- 
    
      NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
- 
    
      NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201358
- 
    
      NS 32 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201028
- 
    
      NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201015
- 
    
      NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1201002
- 
    
      NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
- 
    
      NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
- 
    
      NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
- 
    
      NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
- 
    
      NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
- 
    
      E/UK 1 - Eindsteun 1201413
- 
    
      SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
- 
    
      SZS 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier 1212602
PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem