Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EMLP-AL (100X60) - Apparatencodering
0830515

Apparatencodering, aluminium schildje, aluminiumkleurig, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 60 mm, breedte tekstveld: 100 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De coderingsschildjes kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de BLUEMARK CLED worden gecodeerd
Apparatencodering aluminium om te plakken
Codering van metaal, zeer slijtagevast bij weinig gewicht
Verhoogde duurzaamheid dankzij decoratief geanodiseerd oppervlak