US-WMTB (29X8) RD - Kabelmarker
0829327

Kabelmarker, kaart, rood, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 13 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 24, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 29 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De coderingen in de vorm van uniforme kaarten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
De UniSheet-coderingsfamilie US-WMTB... biedt coderingsschildjes voor de bevestiging met standaard kabelbinders
De voorgestanste coderingsstroken kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
De kaarten bieden ruimte voor functieteksten