US-WMT (30X4) RD
-
Kabelmarker
0829308
Kabelmarker, kaart, rood, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kabeldiameterbereik: 1,5 ... 14 mm, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 42, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 30 mm
Productdetails
Producttype | Adercodering |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 42 |
Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 14 |
Breedte | 30 mm |
Hoogte | 4,3 mm |
diepte | 0,5 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 30 mm |
Hoogte tekstveld | 4 mm |
Kleur | rood (RAL 3001) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal basiselement | PVC |
toevoegingen | siliconenvrij |
kabelbuitendiameter | 1,5 mm ... 14 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
wisbestendigheid van de opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
testspecificatie | DIN 50018:2013-05 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
klimaattrede | AHT 1,0 S |
cycli | 2 |
zoutneveltest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C |
Aanbevolen opslagvereisten | 10 ... 30 °C / 40 ... 70 % relatieve luchtvochtigheid. Opslag in polyzakjes tot aan het moment van verwerking wordt aanbevolen. |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 10 °C ... 30 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 40 % ... 70 % |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
montagetechniek | opschuiven |
Artikelnummer | 0829308 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BG2219 |
Productcode | BG2219 |
GTIN | 4046356612760 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 12,112 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 12,11 g |
Douanetariefnummer | 39204910 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermische printer 1472405
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Druklint 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Druklint 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Druklintcassette 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Druklintcassette 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Druklintcassette 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Druklintcassette 0803380
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Druklintcassette 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Druklintcassette 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Inktpatroon 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Inktpatroon 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Inktpatroon 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Inktpatroon 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magazijn 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazijn 1044355
-
PAB-KTL - Houder voor kabelcodering 1013261
-
PAB-SK 30 - Schildjesadapters 1013290
-
PATG 1/30 - Adercodering 0822440
-
PATG 2/30 - Adercodering 0822453
-
PATG 3/30 - Adercodering 0822466
-
PATG 4/30 - Adercodering 0822479
-
PATG 5/30 - Adercodering 0822482
-
PATG HF 1/30 - Adercodering 1014049
-
PATG HF 2/30 - Adercodering 1014055
-
PATG HF 3/30 - Adercodering 1014061
-
PATG HF 3/30 VPE 1000 - Adercodering 1044263
-
PATG HF 4/30 - Adercodering 1014067
-
PATG HF 4/30 VPE 1000 - Adercodering 1044271
-
PATO 1/30 - Adercodering 0822495
-
PATO 2/30 - Adercodering 0822505
-
THERMOMARK CARD - Thermische printer 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Thermische printer 5148888
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazijn 5146451
Uw voordelen
De UniSheet-coderingsfamilie US-WMT ... biedt coderingsschildjes voor het coderen van aders met de coderingshulzen van het PATG/PATO ...-systeem
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem