PATG HF 1/30 - Adercodering
1014049

Adercodering, Kleurenmix (Mixed Color), ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 1,3 ... 2,8 mm, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 30 mm

Productdetails








Uw voordelen

De PATG HF...-huls is een onverliesbare coderingshouder
Deze adercoderingssystemen bestaan uit coderingshouders en insteekschildjes
Uitgebreide toelatingen waarborgen een internationale toepassing
De toepassing van hoogwaardige kunststoffen maakt maximale eisen van de spoorwegindustrie en de automobielindustrie mogelijk
De codering vindt plaats met de bijpassende insteekschildjes UCT-WMT... en UC-WMT...
Vanwege de kunststofeigenschappen van PATG HF... is een hoogwaardige inktbedrukking van de UC-WMT... met de BLUEMARK... vereist