UC-WMT (30X4) VT
-
Kabelmarker
0825364
Kabelmarker, mat, paars (RAL 4005), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterbereik: 1,5 ... 14 mm, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 16
Productdetails
| Producttype | Adercodering |
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 16 |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 8 |
| Groeftype | Kaartvorm |
| Identificatietechnologie | UV-led-technologie |
| Breedte | 30 mm |
| lengte | 4 mm |
| RoHS-conform | ja |
| Kleur | paars (RAL 4005) |
| materiaal | PA |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| materiaal basiselement | PA |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |
| kabelbuitendiameter | 1,5 mm ... 14 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 120 °C |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test doorstaan |
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| klimaattrede | AHT 1,0 S |
| cycli | 2 |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| montagetechniek | inschuiven |
| Artikelnummer | 0825364 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | BG2217 |
| Productcode | BG2217 |
| GTIN | 4046356350556 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 9,17 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 9,17 g |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| Land van herkomst | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
-
PLOTMARK - Coderingsplotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Coderingsplotter 5144615
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Reinigingspatroon 1044350
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Coderingsstift 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Coderingsstift 5146686
-
CMS-PEN 0,25 - Coderingsstift 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Coderingsstift 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Coderingsstift 5067831
-
CMS-INK-TR-C5 - Inktpatroon 5146684
-
CMS-R-SET-TR - Reinigingsset 5146751
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Reinigingspatroon 5146752
-
CMS-R-FLUID-TR - Reinigingsvloeistof 5146750
-
P1 UC-MAG 4 - Magazijn 5146105
-
PATG 1/30 - Adercodering 0822440
-
PATG 2/30 - Adercodering 0822453
-
PATG 3/30 - Adercodering 0822466
-
PATG 4/30 - Adercodering 0822479
-
PATG 5/30 - Adercodering 0822482
-
PATG HF 1/30 - Adercodering 1014049
-
PATG HF 2/30 - Adercodering 1014055
-
PATG HF 3/30 - Adercodering 1014061
-
PATG HF 3/30 VPE 1000 - Adercodering 1044263
-
PATG HF 4/30 - Adercodering 1014067
-
PATG HF 4/30 VPE 1000 - Adercodering 1044271
-
PAB-KTL - Houder voor kabelcodering 1013261
-
PATO 1/30 - Adercodering 0822495
-
PATO 2/30 - Adercodering 0822505
-
PAB-SK 30 - Schildjesadapters 1013290
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Inktpatroon 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Inktpatroon 5147421
-
BM ID-CARTR. BK - Inktpatroon 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Inktpatroon 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Inktpatroon 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Inktpatroon 1044348
Uw voordelen
De UniCard-coderingsfamilie UC-WMT ...sp;... biedt schildjes voor het coderen van aders met de coderingen van het PATG (HF) .../PATG ...-systeem
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem