US-WMT (18X4) GN
-
Kabelmarker
0829299
Kabelmarker, kaart, groen, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kabeldiameterbereik: 0,6 ... 22 mm, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 70, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 18 mm
Productdetails
Producttype | Adercodering |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 70 |
Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 14 |
Breedte | 18 mm |
Hoogte | 4,5 mm |
diepte | 0,5 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal basiselement | PVC |
toevoegingen | siliconenvrij |
kabelbuitendiameter | 0,6 mm ... 22 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
wisbestendigheid van de opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
testspecificatie | DIN 50018:2013-05 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
klimaattrede | AHT 1,0 S |
cycli | 2 |
zoutneveltest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C |
Aanbevolen opslagvereisten | 10 ... 30 °C / 40 ... 70 % relatieve luchtvochtigheid. Opslag in polyzakjes tot aan het moment van verwerking wordt aanbevolen. |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 10 °C ... 30 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 40 % ... 70 % |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
montagetechniek | opschuiven |
Artikelnummer | 0829299 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BG2219 |
Productcode | BG2219 |
GTIN | 4046356612708 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 12,22 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 12,22 g |
Douanetariefnummer | 39204910 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermische printer 1472405
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Druklint 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Druklint 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Druklintcassette 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Druklintcassette 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Druklintcassette 0803378
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Druklintcassette 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Druklintcassette 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Druklintcassette 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Inktpatroon 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Inktpatroon 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Inktpatroon 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Inktpatroon 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magazijn 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazijn 1044355
-
PATG 0/18 - Adercodering 0820507
-
PATG 1/18 - Adercodering 0820510
-
PATG 2/18 - Adercodering 0820523
-
PATG 3/18 - Adercodering 0820536
-
PATG 4/18 - Adercodering 0820549
-
PATG 5/18 - Adercodering 0828059
-
PATG 6/18 - Adercodering 0828062
-
PATG HF 1/18 - Adercodering 1014047
-
PATG HF 2/18 - Adercodering 1014053
-
THERMOMARK CARD - Thermische printer 5146464
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazijn 5146451
Uw voordelen
De UniSheet-coderingsfamilie US-WMT ... biedt coderingsschildjes voor het coderen van aders met de coderingshulzen van het PATG/PATO ...-systeem
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem