US-WMT (15X4) RD
   - 
  Kabelmarker
    
      0829287
      
      
    
  
      Kabelmarker, kaart, rood, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kabeldiameterbereik: 0,6 ... 50 mm, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 84, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 15 mm
Productdetails
| Producttype | Adercodering | 
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 84 | 
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 14 | 
| Breedte | 15 mm | 
| Hoogte | 4,45 mm | 
| diepte | 0,5 mm | 
| Kleur | rood (RAL 3001) | 
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 | 
| materiaal basiselement | PVC | 
| toevoegingen | siliconenvrij | 
| kabelbuitendiameter | 0,6 mm ... 50 mm | 
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| testduur | 96 h | 
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] | Test doorstaan | 
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] | Test doorstaan | 
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] | Test doorstaan | 
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN 50018:2013-05 (overeenkomstig) | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| klimaattrede | AHT 1,0 S | 
| cycli | 2 | 
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C | 
| Aanbevolen opslagvereisten | 10 ... 30 °C / 40 ... 70 % relatieve luchtvochtigheid. Opslag in polyzakjes tot aan het moment van verwerking wordt aanbevolen. | 
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 10 °C ... 30 °C | 
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 40 % ... 70 % | 
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) | 
| montagetechniek | opschuiven | 
| Artikelnummer | 0829287 | 
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks | 
| Verkoopcode | BG2219 | 
| Productcode | BG2219 | 
| GTIN | 4046356612616 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 12,06 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 12,06 g | 
| Douanetariefnummer | 39204910 | 
| Land van herkomst | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 | 
| ECLASS-15.0 | 27281106 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001288 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) | 
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % | 
Compatibele producten
- 
    
      
- 
    
      THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermische printer 1472405
- 
    
      BLUEMARK ID - Printer 1003334
- 
    
      BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
- 
    
      THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Druklint 0801384
- 
    
      THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Druklint 0801371
- 
    
      TMP-RIBBON 110 BK 100 - Druklintcassette 0803374
- 
    
      TMP-RIBBON 110 BK 101 - Druklintcassette 0803714
- 
    
      TMP-RIBBON 110 BU 100 - Druklintcassette 0803378
- 
    
      TMP-RIBBON 110 GN 100 - Druklintcassette 0803380
- 
    
      TMP-RIBBON 110 WH 100 - Druklintcassette 0803376
- 
    
      TMP-RIBBON 110 YE 100 - Druklintcassette 0803379
- 
    
      BM ID-CARTR. BK - Inktpatroon 1044345
- 
    
      BM ID-CARTR. CY - Inktpatroon 1044346
- 
    
      BM ID-CARTR. MA - Inktpatroon 1044347
- 
    
      BM ID-CARTR. YE - Inktpatroon 1044348
- 
    
      TMP-US-MAG1 - Magazijn 0803341
- 
    
      BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazijn 1044355
- 
    
      PAB-SK 15 - Schildjesadapters 1013287
- 
    
      PATG 0/15 - Adercodering 1013740
- 
    
      PATG 1/15 - Adercodering 1013025
- 
    
      PATG 2/15 - Adercodering 1013038
- 
    
      PATG 3/15 - Adercodering 1013041
- 
    
      PATG 4/15 - Adercodering 1013054
- 
    
      PATG 5/15 - Adercodering 1013067
- 
    
      PATG 6/15 - Adercodering 1013070
- 
    
      PATG 7/15 - Adercodering 1013083
- 
    
      PATG 8/15 - Adercodering 1013096
- 
    
      PATO 1/15 - Adercodering 1013119
- 
    
      PATO 2/15 - Adercodering 1013122
- 
    
      PATO 3/15 - Adercodering 1013135
- 
    
      PATO 4/15 - Adercodering 1013148
- 
    
      THERMOMARK CARD - Thermische printer 5146464
- 
    
      THERMOMARK PRIME - Thermische printer 5148888
- 
    
      BLUEMARK CLED - Printer 5147999
- 
    
      THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazijn 5146451
Uw voordelen
De UniSheet-coderingsfamilie US-WMT ... biedt coderingsschildjes voor het coderen van aders met de coderingshulzen van het PATG/PATO ...-systeem
        Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen
        Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem