UCT-TMF 16 BU
-
Codering voor klemmen
0829223
Codering voor klemmen, mat, blauw, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 16 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 24, hoogte tekstveld: 4,7 mm, breedte tekstveld: 15,2 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De UniCard-coderingsfamilie UCT-TM... biedt coderingsschildjes voor Phoenix Contact producten met hoge en vlakke schildjesgroeven, zoals bijv. aansluitklemmen
De coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen met de kaartprinters eenvoudig, nauwkeurig en snel worden gecodeerd
De matten bieden bovendien ruimte voor projectgegevens en functieteksten die bij de verdere montage handig kunnen zijn
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen