ZBF 13:UNBEDRUCKT
-
Zackband, vlak
0829133
Zackband, vlak, stroken, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 13 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 5, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 13 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Niet-gecodeerde stroken kunnen individueel met een plotter of met de hand worden gecodeerd
Afwijkende rastermaten zijn op aanvraag mogelijk
Het Zackband-systeem ZBF met vlakke coderingsuitsparing is geschikt voor het coderen van aansluitklemmen en elektronicamodulen
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden