US-EMSP (75,6X54) - Apparatencoderingen
0828787

Apparatencoderingen, kaart, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: schroeven, klinken, Aantal afzonderlijke schildjes : 2, hoogte tekstveld: 54 mm, breedte tekstveld: 75,6 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De UniSheet-coderingsfamilie US-EMSP ... biedt coderingsschildjes voor bevestiging met schroeven of popnagels
De voorgestanste etiketten kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen
De matten bieden ruimte voor functieteksten
De coderingen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd