UC-WMCO 2,9 (12X3,5) RD - Adercoderingen
0827564

Adercoderingen, mat, rood, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterbereik: 2,1 ... 2,9 mm, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 40, hoogte tekstveld: 3,5 mm, breedte tekstveld: 12 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De markeringen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met het BLUEMARK-afdruksysteem worden gecodeerd
De UniCard-coderingsfamilie UC-WMCO ... biedt coderingsschildjes om over de ader te schuiven en het naderhand coderen van aders door ze eenvoudig aan te brengen met behulp van De UC-WMCO ... TOOL
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
Stevige bevestiging, ook bij trillingen
Royale coderingsmogelijkheid bij een gelijktijdig ruimtebesparende bouwvorm
De matten bieden ruimte voor functieteksten
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen