UC-EM (10X8) TQ
-
Inklikschildjes
0825492
Inklikschildjes, mat, turkoois, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 20, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 10 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
De UniCard-coderingsfamilie UC-EM ... biedt coderingsschildjes voor apparaten en schakeltoestellen van diverse fabrikanten
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
Dankzij het brede temperatuurbereik kunnen de schildjes zowel in de schakelkast als daarbuiten worden toegepast
De matten bieden ruimte voor functieteksten