UC-TM 10 BU
   - 
  Codering voor klemmen
    
      0818441
      
      
    
  
      Productdetails
| Producttype | Klemmenmarker | 
| Rastermaat | 10,2 mm | 
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 48 | 
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 6 | 
| Identificatietechnologie | UV-led-technologie | 
| Breedte | 9,60 mm | 
| Hoogte | 10,50 mm | 
| diepte | 4,30 mm | 
| Rastermaat | 10,2 mm | 
| Kleur | blauw (RAL 5015) | 
| materiaal | PA | 
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 | 
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 | 
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 | 
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 | 
| toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij | 
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) | 
| eis | ≥ 5 N | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Plakband test | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| testduur | 96 h | 
| Procedure | Kunstmatige bestraling. | 
| temperatuurbestendigheid | |
| testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) | 
| testduur | 240 h | 
| Rating 100 °C (121 °C) | Test doorstaan | 
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0]  | 
              
              Test doorstaan | 
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
| testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) | 
| testduur | 168 h | 
| Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Diesel [CAS No. 68476-34-6]  | 
              
              Test doorstaan | 
| IRM 901 | Test doorstaan | 
| IRM 902 | Test doorstaan | 
| IRM 903 | Test doorstaan | 
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Procedure | Methode B | 
| cycli | 2 | 
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| testduur | 96 h | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C | 
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C | 
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) | 
| Opslagstabiliteit | 2 jaar | 
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) | 
| Normen | |
| normen / bepalingen | EN 45545-2 | 
| montagetechniek | vergrendelen | 
| Artikelnummer | 0818441 | 
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks | 
| Verkoopcode | BG2117 | 
| Productcode | BG2117 | 
| GTIN | 4046356135658 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 12,94 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 11,813 g | 
| Douanetariefnummer | 39269097 | 
| Land van herkomst | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 | 
| ECLASS-15.0 | 27281101 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) | 
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % | 
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,116 kg CO2e | 
Compatibele producten
- 
    
      
 - 
    
      
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
 - 
    
      
PLOTMARK - Coderingsplotter 0804499
 - 
    
      
CMS-P1-PLOTTER - Coderingsplotter 5144615
 - 
    
      
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Inktpatroon 1569770
 - 
    
      
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Inktpatroon 1569984
 - 
    
      
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Reinigingspatroon 1569768
 - 
    
      
BM ID-CARTR. BK - Inktpatroon 1044345
 - 
    
      
BM ID-CARTR. CY - Inktpatroon 1044346
 - 
    
      
BM ID-CARTR. MA - Inktpatroon 1044347
 - 
    
      
BM ID-CARTR. YE - Inktpatroon 1044348
 - 
    
      
BM ID-CLEANING CARTR. - Reinigingspatroon 1044350
 - 
    
      
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Inktpatroon 5146662
 - 
    
      
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Inktpatroon 5147421
 - 
    
      
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Coderingsstift 5146685
 - 
    
      
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Coderingsstift 5146686
 - 
    
      
CMS-INK-TR-C5 - Inktpatroon 5146684
 - 
    
      
CMS-PEN 0,25 - Coderingsstift 5067815
 - 
    
      
CMS-PEN 0,50 - Coderingsstift 5067831
 - 
    
      
CMS-R-FLUID-TR - Reinigingsvloeistof 5146750
 - 
    
      
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Reinigingspatroon 5146752
 - 
    
      
BM ID-MAG20 - Magazijn 1044356
 - 
    
      
P1 UC-MAG 1 - Magazijn 5146079
 - 
    
      
CMS-R-SET-TR - Reinigingsset 5146751
 - 
    
      
KLM 2 - Klemmenstrook-coderingshouder 0807575
 - 
    
      
BLUEMARK ID - Printer 1003334
 - 
    
      
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
 
Uw voordelen
De markeringen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met het BLUEMARK-afdruksysteem worden gecodeerd
        De UniCard-coderingsfamilie UC-TM ... biedt markeringen voor producten van Phoenix Contact met hoge schildjesgroeven
        De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
        De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
        De matten bieden ruimte voor functieteksten
        Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
        PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem