GPE 60X30 WH - Graveermateriaal
0806961

Graveermateriaal, mat, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 9, hoogte tekstveld: 30 mm, breedte tekstveld: 60 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle GPE ...-materialen individueel volgens uw wensen
De plakfolie garandeert ook op ongelijkmatige oppervlakken een groot hechtvermogen
Tweelaags materiaal
De coderingsplaat bestaat uit geprefabriceerde, zelfklevende afzonderlijke schildjes
Te graveren met de P1 ENGRAVING UNIT
Op eenvoudige wijze te coderen met de CMS‑P1‑PLOTTER