SK 2,8 WH:REEL - Coderingsstroken
0805205

Coderingsstroken, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 14, hoogte tekstveld: 2,8 mm, breedte tekstveld: 90000 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De zelfklevende markeringsstroken van de SK-markeringsfamilie markeren producten zonder schildjesgroef, ideaal voor het markeren van COMBICON-connectoren
Zackband en vlakke zackband kunnen achteraf met de SK-coderingsfolie worden gemarkeerd
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Met behulp van de snij-units van de thermische printer is het materiaal eenvoudig op de gewenste lengte af te snijden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle SK ...-materiaal individueel volgens uw wensen