EMLF (108XE)R BU - Etiket, zeer soepel
0804197

Etiket, zeer soepel, rol, blauw, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, rollengte: 48 m, hoogte tekstveld: 108 mm, breedte tekstveld: 48000 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Het EMLF-etiket is gemaakt van een zachte, zeer flexibele PVC-folie die zich zeer goed aan ongelijke oppervlakken aanpast
In het temperatuurbereik van -40 °C ... 90 °C tot 8 jaar weerbestendig
Optisch zeer hoogwaardig uiterlijk
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMLF ...-materialen individueel volgens uw wensen