MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etiket, zeer soepel
0803960

Etiket, zeer soepel, rol, rood/wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, montagetechniek: plakken, rollengte: 8 m, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 8000 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd
Het zelfklevende materiaal in het eindeloze formaat is bijzonder geschikt voor de professionele en permanente codering van diverse componenten en bedrijfsmiddelen in de schakelkast-, besturings- en installatiebouw
Dankzij het eindeloze formaat kan, afhankelijk van de toepassing, een etiket in de individueel noodzakelijke lengte flexibel worden gegenereerd
Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen