THERMOFOX CN
-
Thermische printer
0803985
Draagbare thermische printer voor rolmateriaal, uitvoering met Chinese firmware en Chinees toetsenbord
Productdetails
| Producttype | Markeringssysteem |
| codering | |
| Identificatietechnologie | Thermisch |
| apparaateigenschappen | |
| afdrukbreedte | 24 mm |
| Resolutie | 300 dpi |
| Besturingssysteem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Besturingssysteem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Breedte | 98 mm |
| Hoogte | 69 mm |
| lengte | 230 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 5 °C ... 40 °C |
| Artikelnummer | 0803985 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BG1221 |
| Productcode | BG1221 |
| GTIN | 4055626212593 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 801 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 801 g |
| Douanetariefnummer | 84433210 |
| Land van herkomst | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
THERMOMARK GO.K BAG - Transporttas 0805003
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Bevestigingsclip 0805004
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Bevestigingseenheid 0805008
-
THERMOMARK GO ACCU - Accu 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Voeding 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - Lader 0805012
-
THERMOMARK GO CASE - Koffer 1229456
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etiket, zeer soepel 0803953
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etiket, zeer soepel 0803954
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etiket, zeer soepel 0803955
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etiket, zeer soepel 0803956
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etiket, zeer soepel 0803957
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etiket, zeer soepel 0803958
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etiket, zeer soepel 0803959
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Krimpslang 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Krimpslang 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Krimpslang 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krimpslang 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Krimpslang 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Krimpslang 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Krimpslang 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krimpslang 0803930
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Kabelcoderingsetiket 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Kabelcoderingsetiket 0803932
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Textieletiket 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Textieletiket 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Textieletiket 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiket, zeer soepel 0803937
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etiket, zeer soepel 0803938
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etiket, zeer soepel 0803939
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etiket, zeer soepel 0803940
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etiket, zeer soepel 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etiket, zeer soepel 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etiket, zeer soepel 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etiket, zeer soepel 0803944
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etiket, zeer soepel 0803945
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etiket, zeer soepel 0803946
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etiket, zeer soepel 0803947
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etiket, zeer soepel 0803949
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etiket, zeer soepel 0803950
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etiket, zeer soepel 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etiket, zeer soepel 0803960
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etiket, zeer soepel 0803961
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etiket, zeer soepel 0803962
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Insteekschild 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Insteekschild 0803965
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Insteekschild 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Insteekschild 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Insteekschild 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Insteekschild 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etiket 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etiket 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etiket 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etiket 0803973
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etiket 0803974
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etiket 0803975
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etiket 0803976
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etiket 0803978
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiket 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etiket 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etiket 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etiket 0803983
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiket 1092026
Uw voordelen
Onderhoudsvrije werking met beproefde druktechnologie via thermische overdracht
Eenvoudige aansturing met de software PROJECT COMPLETE
Bedrukking van zelfklevende, niet-klevende etiketten en krimpslangen
De THERMOFOX bedrukt materialen in de vorm van cassettes die het te coderen materiaal en het bijpassende druklint bevatten
Intuïtieve gebruikersbegeleiding dankzij goed gestructureerde menu's en directe invoertoetsen
Er kunnen 8 verschillende barcodes en meEr dan 300 symbolen worden geïntegreerd
Alternatieve aansturing via de software CLIP PROJECT
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem