MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK
-
Textieletiket
0803934
Textieletiket, rol, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, montagetechniek: plakken, rollengte: 6 m, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 6000 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Maakt het mogelijk een etiket over randen en welvingen te plakken
Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd
Het zelfklevende materiaal in het eindeloze formaat is bijzonder geschikt voor de professionele en permanente codering van diverse componenten en bedrijfsmiddelen in de schakelkast-, besturings- en installatiebouw
Het materiaal is cUL-gecertificeerd
Dankzij het eindeloze formaat kan, afhankelijk van de toepassing, een etiket in de individueel noodzakelijke lengte flexibel worden gegenereerd
Het etikettenmateriaal is gemaakt van textielfolie en is zeer eenvoudig te verwijderen
Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen