De zelfklevende polyester-etiketten MM- EML... zijn leverbaar als eindeloosmateriaal voor de apparatencodering.
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK
-
Etiket
0803972
Etiket, rol, wit/zwart, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, montagetechniek: plakken, rollengte: 8 m, hoogte tekstveld: 16 mm, breedte tekstveld: 8000 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Het materiaal is cUL-gecertificeerd
Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd
Het zelfklevende materiaal in het eindeloze formaat is bijzonder geschikt voor de professionele en permanente codering van diverse componenten en bedrijfsmiddelen in de schakelkast-, besturings- en installatiebouw
Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen
Dankzij het eindeloze formaat kan, afhankelijk van de toepassing, een etiket in de individueel noodzakelijke lengte flexibel worden gegenereerd