TMT (EX6,5)R
-
Codering voor klemmen
0803064
Codering voor klemmen, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: vergrendelen, vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, rollengte: 0,5 m, hoogte tekstveld: 6,5 mm, breedte tekstveld: 50000 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De TMT-coderingsfamilie biedt coderingen voor alle producten met hoge en vlakke coderingsuitsparing
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Met behulp van de snij-units van de thermische printer is het materiaal eenvoudig op de gewenste lengte af te snijden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle TMT ...-materiaal individueel volgens uw wensen