UCT-PMP (90X38) BU - Insteekschild
0803047

Insteekschild, mat, blauw, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 38 mm, breedte tekstveld: 90 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Het installatiecoderingsschildje UCT-PMP (90x38) kan eenvoudig worden gemonteerd en indien nodig gemakkelijk worden losgenomen
Dankzij het brede temperatuurbereik kunnen de schildjes zowel in de schakelkast als daarbuiten worden toegepast
De matten bieden ruimte voor functieteksten
De coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK ID..., BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER of TOPMARK NEO gecodeerd worden
 
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle schildjes individueel volgens uw wensen