Niet-gedeelde wartels voor de opname van kabels en leidingen met een diameter van 7 ... 24 mm, toepasbaar in CES-afdichtingsframes
CES-LRC-BK
-
Kabeltule
0801719
Kabeltule, groot, aantal kabels: 1, uitvoering: Ronde kabel, gesloten, kabelbuitendiameter: 1x 7 mm ... 24 mm, materiaal: NBR, kleur: zwart, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm