CES-B16-HFFS-PLBK
-
Afdichtingsframes
0801662
Afdichtingsframes, met vergrendelingsbeugel, bouwvorm: B16, Aantal kabeltulen (klein): 8, materiaal: PA (halogeenvrij), kleur: zwart, lengte: 120 mm, breedte: 58 mm, hoogte: 20 mm
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Bevestigingsschroeven niet bij de levering inbegrepen. De maximale breedte van de wanduitsparing mag 51 mm bedragen (in plaats van 35 mm zoals bij heavy-duty-connectoren). |
| Producttype | Frames voor kabelwartels |
| bouwvorm | B16 |
| Raamtype | Afdichtingsframe |
| Aanhaalmoment | 1,8 Nm (bevestigingsschroef, M4 (ISO 4762 / DIN 912)) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 58 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| lengte | 120 mm |
| boorgatafstand horizontaal | 32 mm |
| boorgatafstand verticaal | 103 mm |
| printgatdiameter | 5,5 mm |
| Inbouwmaat | |
| breedte montage-uitsparing | 35 mm |
| lengte montage-uitsparing | 86 mm |
| materiaal | PA (halogeenvrij) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Aantal kabeltulen | 0 ... 8 (Kleine tulen, afhankelijk van het aantal ingebouwde grote tulen) |
| 0 ... 2 (Grote tulen, afhankelijk van het aantal ingebouwde kleine tulen) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 120 °C (statisch) |
| Montage-instructie | Eén grote wartel neemt de ruimte in van 4 kleine wartels, bevestigingsschroeven M4 (ISO 4762 / DIN 912), aandraaimoment bevestigingsschroef: 1,8 Nm |
| Een video-tutorial voor de montage van het product vindt u onder Downloads in de categorie Video. |
| Artikelnummer | 0801662 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF7CAX |
| Productcode | AF7CAX |
| GTIN | 4046356674102 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 151,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 139,1 g |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142421 |
| ECLASS-15.0 | 27182815 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000211 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 1,6 kg CO2e |
Compatibele producten
-
CES-SFFS-H - Schroef 0801728
-
CES-B16-WRG-BK - Vlakke afdichting 0801726
-
CES-B16-SF-PLBK - Klikframe 0801651
-
CES-STPG-GY-2 - Kabeltule 0801672
-
CES-STPG-GY-3 - Kabeltule 0801673
-
CES-STPG-GY-4 - Kabeltule 0801674
-
CES-STPG-GY-5 - Kabeltule 0801675
-
CES-STPG-GY-6 - Kabeltule 0801676
-
CES-STPG-GY-7 - Kabeltule 0801677
-
CES-STPG-GY-8 - Kabeltule 0801679
-
CES-STPG-GY-9 - Kabeltule 0801680
-
CES-STPG-GY-10 - Kabeltule 0801682
-
CES-STPG-GY-11 - Kabeltule 0801683
-
CES-STPG-GY-12 - Kabeltule 0801684
-
CES-STPG-GY-13 - Kabeltule 0801685
-
CES-STPG-GY-14 - Kabeltule 0801686
-
CES-STPG-GY-15 - Kabeltule 1410521
-
CES-STPG-GY-16 - Kabeltule 1410534
-
CES-STPG-GY-17 - Kabeltule 1410547
-
CES-LTPG-GY-15 - Kabeltule 0801687
-
CES-LTPG-GY-16 - Kabeltule 0801688
-
CES-LTPG-GY-17 - Kabeltule 0801689
-
CES-LTPG-GY-18 - Kabeltule 0801690
-
CES-LTPG-GY-19 - Kabeltule 0801691
-
CES-LTPG-GY-20 - Kabeltule 0801692
-
CES-LTPG-GY-21 - Kabeltule 0801693
-
CES-LTPG-GY-22 - Kabeltule 0801695
-
CES-LTPG-GY-23 - Kabeltule 0801696
-
CES-LTPG-GY-24 - Kabeltule 0801697
-
CES-LTPG-GY-25 - Kabeltule 0801698
-
CES-LTPG-GY-26 - Kabeltule 0801699
-
CES-LTPG-GY-27 - Kabeltule 0801700
-
CES-LTPG-GY-28 - Kabeltule 0801701
-
CES-LTPG-GY-29 - Kabeltule 0801702
-
CES-LTPG-GY-30 - Kabeltule 0801703
-
CES-LTPG-GY-31 - Kabeltule 0801705
-
CES-LTPG-GY-32 - Kabeltule 0801706
-
CES-LTPG-GY-33 - Kabeltule 0801707
-
CES-STPG-GY-2X3 - Kabeltule 1410424
-
CES-STPG-GY-2X4 - Kabeltule 1410438
-
CES-STPG-GY-2X5 - Kabeltule 0801708
-
CES-STPG-GY-2X6 - Kabeltule 0801709
-
CES-STPG-GY-2X7 - Kabeltule 1410110
-
CES-STPG-GY-2X8 - Kabeltule 1410123
-
CES-STPG-GY-2X9 - Kabeltule 1410440
-
CES-STPG-GY-4X3 - Kabeltule 0801710
-
CES-STPG-GY-4X4 - Kabeltule 0801711
-
CES-STPG-GY-4X5 - Kabeltule 1410136
-
CES-STPG-GY-4X6 - Kabeltule 1410149
-
CES-SRG-BK-2 - Kabeltule 0801635
-
CES-SRG-BK-3 - Kabeltule 0801633
-
CES-SRG-BK-4 - Kabeltule 0801632
-
CES-SRG-BK-5 - Kabeltule 0801630
-
CES-SRG-BK-6 - Kabeltule 0801628
-
CES-SRG-BK-7 - Kabeltule 0801627
-
CES-SRG-BK-8 - Kabeltule 0801625
-
CES-SRG-BK-9 - Kabeltule 0801622
-
CES-SRG-BK-10 - Kabeltule 0801620
-
CES-SRG-BK-11 - Kabeltule 0801618
-
CES-SRG-BK-12 - Kabeltule 0801617
-
CES-SRG-BK-13 - Kabeltule 0801616
-
CES-SRG-BK-14 - Kabeltule 0801615
-
CES-SRG-BK-15 - Kabeltule 1410563
-
CES-SRG-BK-16 - Kabeltule 1410576
-
CES-SRG-BK-17 - Kabeltule 1410589
-
CES-LRG-BK-15 - Kabeltule 0801619
-
CES-LRG-BK-16 - Kabeltule 0801621
-
CES-LRG-BK-17 - Kabeltule 0801624
-
CES-LRG-BK-18 - Kabeltule 0801626
-
CES-LRG-BK-19 - Kabeltule 0801629
-
CES-LRG-BK-20 - Kabeltule 0801631
-
CES-LRG-BK-21 - Kabeltule 0801634
-
CES-LRG-BK-22 - Kabeltule 0801637
-
CES-LRG-BK-23 - Kabeltule 0801638
-
CES-LRG-BK-24 - Kabeltule 0801639
-
CES-LRG-BK-25 - Kabeltule 0801640
-
CES-LRG-BK-26 - Kabeltule 0801643
-
CES-LRG-BK-27 - Kabeltule 0801644
-
CES-LRG-BK-28 - Kabeltule 0801646
-
CES-LRG-BK-29 - Kabeltule 0801648
-
CES-LRG-BK-30 - Kabeltule 0801650
-
CES-LRG-BK-31 - Kabeltule 0801653
-
CES-LRG-BK-32 - Kabeltule 0801654
-
CES-LRG-BK-33 - Kabeltule 0801656
-
CES-SRG-BK-2X3 - Kabeltule 1410398
-
CES-SRG-BK-2X4 - Kabeltule 1410408
-
CES-SRG-BK-2X5 - Kabeltule 0801657
-
CES-SRG-BK-2X6 - Kabeltule 0801664
-
CES-SRG-BK-2X7 - Kabeltule 1410084
-
CES-SRG-BK-2X8 - Kabeltule 1410097
-
CES-SRG-BK-2X9 - Kabeltule 1410411
-
CES-SRG-BK-4X3 - Kabeltule 0801665
-
CES-SRG-BK-4X4 - Kabeltule 0801666
-
CES-SRG-BK-4X5 - Kabeltule 1410107
-
CES-SRG-BK-4X6 - Kabeltule 1410152
-
CES-LRC-BK - Kabeltule 0801719
-
CES-LRG-BK - Blindwartel 0801671
-
CES-SRC-BK - Kabeltule 0801718
-
CES-SRG-BK - Blindwartel 0801670
-
CES-STPG-GY - Blindwartel 0801715
-
CES-LTPG-GY - Blindwartel 0801716
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Schroevendraaierbit 1212647
-
SF-M BH - Schroevendraaier 1212070
Uw voordelen
Ook toepasbaar bij standaard wanduitsparingen voor heavy-duty-connectoren
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem