gedeelde kabelwartels Gedeelde wartels voor de opname van voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met een diameter van 21 mm ...22 mm, toepasbaar in CES-afdichtingsframes.
CES-LRG-BK-22
-
Kabeltule
0801637
Kabeltule, groot, aantal kabels: 1, uitvoering: Ronde kabel, gedeeld, kabelbuitendiameter: 1x 21 mm ... 22 mm, materiaal: NBR, kleur: zwart, lengte: 53 mm, breedte: 39 mm, hoogte: 17 mm