CES-SRG-BK-8 - Kabeltule
0801625

Kabeltule, klein, aantal kabels: 1, uitvoering: Ronde kabel, gedeeld, kabelbuitendiameter: 1x 7 mm ... 8 mm, materiaal: NBR, kleur: zwart, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, Hoogte: 17 mm


Productdetails









Compatibele producten