gedeelde kabelwartels Gedeelde wartels voor de opname van voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met een diameter van 18 mm ...19 mm, toepasbaar in CES-afdichtingsframes.
    
  
  CES-LRG-BK-19
   - 
  Kabeltule
    
      0801629
      
      
    
  
      Kabeltule, groot, aantal kabels: 1, uitvoering: Ronde kabel, gedeeld, kabelbuitendiameter: 1x 18 mm ... 19 mm, materiaal: NBR, kleur: zwart, lengte: 53 mm, breedte: 39 mm, hoogte: 17 mm