WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL - Crimpslang
0801022

Crimpslang, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterbereik: 3,2 ... 6,4 mm, geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 2000, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 30 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Permanente en onverliesbare codering van afzonderlijke aders, aders, kabels, pneumatische slangen en andere cilindervormige lichamen
Ladder-Style-uitvoering: voor een goed overzicht en snel gebruik zijn de slangen voorgeconfectioneerd in afsnijlengtes: 15 mm, 30 mm of 60 mm
Optioneel te crimpen door een willekeurig handmatige warmteproces om de positie te fixeren
Grote diameter-afdekking door een crimpverhouding van 2:1
Wereldwijd verspreid en beproefd in de spoorwegindustrie