EMLC (25X8)R YE
-
Textieletiket
0800240
Textieletiket, rol, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 2500, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 25 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Het EMLC-etiket is gemaakt van textielfolie en is zeer eenvoudig te verwijderen
Maakt het mogelijk een etiket over randen en welvingen te plakken
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMLC ...-materiaal individueel volgens uw wensen