Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek

Highspeed-beveiliging

Highspeed-beveiliging

Zorg voor een goede bescherming: snelle signalen hebben vooral één ding nodig – een zeer snel reagerende beveiliging.

Terug naar Overspanningsbeveiliging en ontstoorfilters

Categorieën

  • Productlijst bussystemen
    Bussystemen

    Universele overspanningsbeveiliging zonder signaalbeïnvloeding voor de informatie- en datatechniek.

  • Productlijst telecommunicatie
    Telecommunicatie

    Overspanningsbeveiligingsmodulen met schakelingen, speciaal afgestemd op de eisen van digitale en analoge telecommunicatie.

Zoeken in Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek

Toon alle producten uit deze categorie

Wees erop berekend. Signaalinterfaces zijn bijzonder gevoelig voor overspanningen. Gebruik daarom onze overspanningsbeveiliging met krachtige en snel reagerende componenten. Met de juiste keuze betekent dat: een geringe demping bij tegelijkertijd een hoge bandbreedte.

Uw voordelen

  • voldoen aan alle normen – zowel voor overspanningsbeveiliging als voor highspeed-netwerken
  • beveiliging voor alle gangbare toepassingen en signalen door compleet productenprogramma
  • veel toepassingsmogelijkheden, want applicatiegerichte bouwvormen en aansluittechnieken
  • eenvoudige controle dankzij steekbare overspanningsbeveiliging

DATATRAB DT – informatietechniek universeel beveiligen

DATATRAB DT van Phoenix Contact: beveiliging voor veel IT-toepassingen  

Productfamilie DATATRAB

De productfamilie DATATRAB DT van Phoenix Contact biedt u beveiliging voor veel toepassingen:

  • highspeed-netwerken tot 10-gigabit-Ethernet
  • netwerken met RS-485-interface
  • analoge en digitale interfaces voor telecommunicatie, inclusief DSL

Alle overspanningsbeveiligingsmodulen krijgt u systeemconform met de passende aansluittechniek geleverd.

De variant DT-LAN-CAT6+ beheerst bij maximale overdrachtssnelheden verschillende dataprotocollen zoals Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token-Ring en DS1.

DATATRAB kunt u naar keuze als adapter of als moduul voor railmontage gebruiken.

Specifieke toepassingsgebieden

Overspanningsbeveiliging voor de IT van Phoenix Contact  

DATATRAB in de praktijk

Beveiligingsmodulen voor de informatietechniek kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:

  • data-interfaces
  • telecommunicatietoepassingen

De datatechniek werkt met heel kleine spanningen en hoge overdrachtssnelheden. Telecommunicatiesystemen gebruiken daarentegen op basis van de kabelinfrastructuur lagere overdrachtssnelheden in combinatie met hogere spanningen.

PLUGTRAB PT-IQ voor data-interfaces

PLUGTRAB PT-IQ ook voor data-interfaces  

Intelligente overspanningsbeveiliging PLUGTRAB PT-IQ

De intelligente overspanningsbeveiliging PLUGTRAB PT-IQ beveiligt nu ook uw datakabels betrouwbaar tegen overspanningen. De beveiligingsschakeling is speciaal aangepast op HF-toepassingen. Daarbij worden alle spanningsbegrenzende componenten van de beveiligingsschakeling permanent bewaakt.

Het voordeel voor u: onopgemerkte beschadigingen als gevolg van vaak opgetreden overspanningen worden al vroeg herkend en gemeld. Dankzij de meertraps statusindicatie kunt u altijd de status van het beveiligingsmoduul zien:

  • rood = vervanging noodzakelijk
  • geel = vervanging aanbevolen
  • groen = overspanningsbeveiliging in orde

Via de controller kan een afstandsmelding voor alle aangesloten beveiligingsmodulen worden gerealiseerd. U kunt kiezen tussen de traditionele schroefaansluiting en de comfortabele push-in-aansluittechniek.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek

Service


Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek en telecommunicatie

Leermodule over overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek en telecommunicatie.


Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek en data

Leermodule over overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek en data.