Configuratoren Phoenix Contact biedt een gevarieerd en innovatief programma met producten en oplossingen op het gebied van de industriële elektrotechniek. De technische context is vaak veelzijdig, complex en niet in één oogopslag te herkennen. Talloze configuratoren bieden u ondersteuning bij het vinden van het juiste product of de juiste oplossing voor uw applicatie en om deze aan uw wensen aan te passen.
Heeft u al een configuratie opgeslagen?
Voer daarna de oplossing-ID boven in bij de algemene zoekopdracht. U krijgt meteen toegang tot de actuele stand van uw configuratie.
Markeren, monteren en installeren Procesondersteuning voor de schakelkastbouw
In de schakelkastbouw kosten systeembreuken tijd wat betreft de planning, aanschaf en productie van klemmenstroken of klemmenkasten. Softwareprogramma's zijn gedurende het volledige proces belangrijk voor de efficiëntie: deze garanderen de vrije stroom van gegevens en bieden interfaces voor noodzakelijke configurators en uw CAE-programma's.
Efficiënt plannen met clipx ENGINEER
Engineeringssoftware voor de schakelkastbouw
Met de engineeringssoftware clipx ENGINEER is het mogelijk om efficiënter dan ooit klemmenstroken, uitgeruste montageplaten en klemmenkasten te plannen, te bestellen en naadloos de gegevens in het product over te dragen – op elke werkplek. Versnel uw planning met intelligente interfaces voor uw ECAD-programma en voor toepassingen en configurators van Phoenix Contact.
Configurator voor het kabelinvoersysteem CES
Stel uw individuele kabelinvoersysteem samen met de CES-configurator. Combineer kabeltules uit ons uitgebreide assortiment voor ronde- of AS-interface-kabels en vul uw oplossing aan met passend toebehoren.
Schakelen, meten en bewaken Configurators voor uw specifieke signaalaanpassing
In industriële toepassingen verzenden en ontvangen sensoren en actoren vele signalen en meetwaarden. Deze moeten vanaf het veld- naar het besturingsniveau en weer terug betrouwbaar worden overgedragen, geëvalueerd en bewaakt. Configureer de passende producten voor uw applicatie.
Configurator voor uw energiemonitoringsysteem
Configurator voor uw energiemonitoringsysteem
Configureer het ideale complete systeem voor uw behoeften. Om ervoor te zorgen dat uw systeem perfect is afgestemd op uw individuele behoeften, kunt u kiezen uit een breed scala aan meetapparaten en andere toebehoren.
Krijg een systeem met een Edge PC (EPC), geïnstalleerde software voor energiemonitoring en toebehoren in een door ons voorbereide combinatie.
Aansluiten Configurators voor verbindings- en apparatenaansluittechniek voor binnen- en buitengebruik
Vind de juiste apparaataansluitings- of verbindingstechniek voor uw toepassing. De configurators ondersteunen u op weg naar uw maatwerkoplossing. Selecteer technische parameters, bijv. kleuren, polarisaties, kabellengten of behuizingsdelen.
Configurator voor de FIX-verdelerblokken, functieverdelerblokken en apparaatklemmenblokken
Configurator voor de FIX-verdelerblokken en apparaatklemmenblokken
Gebruik onze configurator en stel uw individuele oplossing samen. Met de configurator kunnen eenvoudig en intuïtief individuele oplossingen uit de verdelerblokken, functieverdelerblokken en apparaatklemmenblokken in verschillende kleuren worden gecreëerd.
Meettransformator-scheidingsklemmen
Configurator voor meettransformator-scheidingsklemmen
Configureer uw individuele opbouw van meettransformatorsets. Naast de selectie van geschikte transformatorklemmen kan het toebehoren voor het testen en kortsluiten van de stroomtransformatoren worden geplaatst volgens de toepassing.
FAME 3 RACK
Configurator voor de modulaire FAME-teststekersystemen
Configureer uw individuele FAME-teststekersystemen voor het snel en eenvoudig functioneel testen van stroom- en spanningsmeetwaardeomvormers en van activerings- en meldcontacten.
Rangeerverdeler
Configurator voor rangeerverdeler PTRV
Configureer uw specifieke rangeerverdeler voor het overzichtelijk rangeren van signalen in de automatiseringsomgeving.
Rangeerblokken
Configurator voor rangeerblok PTMC
Configureer uw specifieke rangeerblokken. Bereik de hoge signaaldichtheid door de compacte bouwvorm bij het rangeren in de automatiseringsomgeving.
Configurator voor systeembekabeling voor besturingen
Configurator: VARIOFACE – systeembekabeling voor besturingen
Configureer uw individuele Plug-and-play-oplossing. Intuïtieve gebruikersinterface en 3D-modellen zorgen voor eenvoudige bediening. Met slechts een paar klikken kunt u uw oplossingscomponenten selecteren, bestaande uit frontadapters, systeemkabels en signaaloverdrachtsmodulen.
Printklemmen voor de eenvoudige aansluiting op de printplaat
Configurator voor printklemmen
Creëer uw gewenste varianten van de printklemmen. Gebruik daarbij ons uitgebreide productenprogramma en kies het door u gewenste product naar kleur, bedrukking en polarisatie.
Configureerbare printklemmen van de SPT modular-serie
Configurator voor modulaire printklemmen
Configureer uw aansluitblokoplossing uit modulaire printklemmen van de serie SPT modular en leg deze aan het einde van het configuratieproces in de winkelwagen. U ontvangt automatisch een persoonlijk artikelnummer met een indicatie van de levertijd.
Printplaatconnectoren voor flexibele aderverbindingen
Configurator voor printplaatconnectoren
Vind de juiste connector en configureer deze aan de hand van verschillende kleuren, bedrukkingen of polarisaties. Met enkele muisklikken komt u terecht bij het maatwerkproduct.
Basiselementen voor de veilige bevestiging op de printplaat en aansluiting op een connector
Configurator voor basiselementen voor de printplaat
Basiselementen vormen eenvoudig te monteren verbindingen tussen printplaat en connector. De configurator laat u talrijke varianten zien van uw basiselementen op basis van kleuren, bedrukkingen en polarisaties.
Voorgeconfectioneerde IDC-female connector strips van de serie FR 1,27
Configurator voor board-to-board connectoren
Ontwerp uw specifieke module met behulp van onze configurator. Dankzij 3D-visualisatie creëert u precies de kabelconfectie die aan uw specifieke eisen voldoet. Selecteer het aantal polen en de kabellengte, bepaal de oriëntatie van de connectoren en voeg een optionele trekontlasting toe.
Doorvoerklemmen voor hoge stromen voor hoge stromen door de wand
Configurator voor doorvoerklemmen voor hoge stromen
Configureer uw persoonlijke doorvoerklem voor hoge stromen om op betrouwbare wijze hoge stromen door de wand naar uw toepassing over te dragen. Profiteer daarbij van talrijke mogelijkheden voor individualisering bij blokvorming, bevestiging en bedrukking.
Connectoren en kabels voor signalen, data en vermogen
Configurator voor kabels en leidingen
Configureer uw kabelverbinding voor de signaal-, data- en vermogensoverdracht in IP6x-omgevingen of voor toepassingen in de schakelkast. Kabellengten en -uiteinden naar keuze maken kabelconfecties op maat mogelijk.
IPD-energieverdeling comfortabel en individueel geconfigureerd
Configurator voor installatieconnectoren en -verdelers
Configureer uw energieverdeling comfortabel met IPD-installatieconnectoren en -verdelers. Pas eenvoudig de connectoren en kabellengten aan uw situatie aan. De intuïtieve menunavigatie en de 3D-weergave maken configureren kinderspel. Exporteer de artikellijst of bestel uw oplossing direct.
Configurator voor heavy-duty connectoren
De HEAVYCON-configurator ondersteunt u optimaal bij het samenstellen van uw specifieke connector. Dankzij eenvoudige filtermenu's, productafbeeldingen in 2D en 3D alsmede een intuïtieve gebruikersinterface configureert u uw connector in slechts enkele stappen foutloos. U kunt de artikellijst exporteren, verzenden of u kunt direct uw oplossing bestellen.
Veldbehuizing en montagerailbehuizing
Configurator voor elektronicabehuizingen
Stel uw elektronicabehuizing voor het veld- of binnengebruik samen: selecteer de gewenste behuizingsserie, het passende onderste deel en de afdekplaat. Voeg de passende aansluittechniek toe – klaar.
Individueel aangepast in vorm en kleur: behuizingsafdekking voor de montagerailbehuizing van de ICS-serie
Configurator voor uw eigen behuizingdeksel van de serie ICS
Ontwerp uw eigen behuizingdeksel van de serie ICS. Maak gebruik van 3D-printen bij PROTIQ voor de productie van prototypen. Als u een design hebt bepaald, kan uw eigen behuizingdeksel seriematig geproduceerd worden.
Voeden, laden en beveiligen Configurators voor voedingen, apparatenbeveiligingsschakelaars en overspanningsbeveiliging
Vind snel en eenvoudig de juiste producten om uw applicatie maximaal te voeden en te beveiligen. Onze productgerelateerde configurators ondersteunen u daarbij. Stel de parameters volgens uw vereisten af om een passend productvoorstel te ontvangen.
QUINT POWER – optimaal aan te passen aan uw applicatie
Configurator voor QUINT POWER-voedingen
Stel verschillende parameters, zoals meldniveaus, karakteristieken of de uitgangsspanning, volgens uw specificaties in. Bestel uw klantspecifieke voeding al vanaf een batchgrootte van 1.
Met de CAPAROC-configurator naar een gepersonaliseerd systeem
CAPAROC-configurator voor een elektronisch systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars
Ontwerp uw gepersonaliseerde systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars, aangepast aan uw vereisten. U ontvangt daarnaast alle belangrijke planningsgegevens, zoals 2D- en 3D-modellen, een systeemdatablad en een individueel artikelnummer. Bestel uw individuele systeem al vanaf 1 stuks.
Modulaire, steekbare apparatenbeveiligingsschakelaars met elektronische of thermomagnetische activeringskarakteristiek
Configurator voor steekbare oplossingen voor apparatenbeveiligingsschakelaars
Vind de juiste beveiligingsschakelaar voor uw toepassing. Aan de hand van de voeding, kabel en verbruikers berekent de configurator de minimale doorsnede en de juiste kabellengte.
Configurator overspanningsbeveiliging voor voedingssystemen
Nadat u de technische parameters van uw installatie hebt geselecteerd, helpt onze configurator u bij het vinden van de optimale overspanningsbeveiliging voor uw voedingssysteem.
Gebruik van de configurator voor overspanningsbeveiligingsmodulen voor de M&R-techniek
Configurator overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek
In de M&R-techniek worden talloze interfaces via vele leidingen met elkaar verbonden. Via deze leidingen kunnen overspanningen in alle interfaces inkoppelen. Ga in twee stappen naar de juiste overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek.
Overspanningsbeveiligingsmodulen voor de informatietechniek
Configurator voor overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek
Stel hier de passende overspanningsbeveiliging voor uw datanetwerken samen.
Overspanningsbeveiligingsmodulen voor zend- en ontvangstinstallaties
Configurator voor overspanningsbeveiliging voor zend- en ontvangstinstallaties
Configureer hier een passende overspanningsbeveiliging voor uw zend- en ontvanginstallaties.
Configurator voor stringboxen voor fotovoltaïsche installaties Overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties
Om de installatie permanent te beschermen tegen bliksemstromen en overspanningen van allerlei aard, bieden wij de passende overspanningsbeveiliging.