Veiligheidsrelais

Veiligheidsrelais

Onze TÜV-gecertificeerde veiligheidsrelais met geforceerde contacten bieden maximale veiligheid voor één tot drie vaste veiligheidsfunctie. Afhankelijk van de benodigde ruimte heeft u de beschikking over zeer compacte bouwvormen vanaf 6 mm.

Nieuwe producten

Multifunctioneel veiligheidsapparaat PSRuni-L
Intrinsiekveilig veiligheidsrelais PSR-MC35 Ex i

Multifunctionele veiligheidsrelais

Twee beschermingsfuncties in één apparaat

Met het multifunctionele veiligheidsrelais PSRuni kunnen tot en met twee veiligheidsfuncties met slechts één apparaat worden bewaakt. De uitgebreide dekking van veelgebruikte veiligheidsfuncties maakt de flexibele configuratie en aanpassing aan individuele vereisten mogelijk.

Belangrijkste kenmerken

  • Configuratie direct op het apparaat via draaibare codeerschakelaar
  • Dekking van algemene veiligheidsfuncties, zoals: noodstop, lichtscherm
  • Bewaking van twee onafhankelijke circuits
  • Bouwbreedte: 22,5 mm
  • Push-in-aansluittechnologie

Uw voordelen

  • Universeel gebruik dankzij dekking van alle gangbare veiligheidsfuncties
  • Flexibele aanpassing aan specifieke eisen
  • Ruimtebesparende en efficiënte bewaking van maximaal twee veiligheidsfuncties in slechts één apparaat
  • Snelle inbedrijfstelling dankzij eenvoudige configuratie direct op het apparaat
  • Kan worden gebruikt in toepassingen tot het hoogste veiligheidsniveau SIL 3/PL e

Veiligheidsrelais voor explosiegevaarlijke omgevingen

Bewaking van signaalgevers in zone 0

Het PSR-MC35-Ex-i-veiligheidsrelais heeft intrinsiekveilige ingangscontacten en is bijzonder geschikt voor het bewaken van enkel- of dubbelkanaals signaalgevers, zoals nood-uit-schakelaars of veiligheidsdeurschakelaars, in explosiegevaarlijke omgevingen.

Belangrijkste kenmerken

  • Gecertificeerd volgens IECEx en ATEX
  • 2 intrinsiekveilige ingangen tot en met zone 0
  • Geschikt voor installatie in zone 2
  • Bouwbreedte: 17,5 mm
  • Automatische of handmatige, bewaakte start
  • Push-in-technologie

Uw voordelen

  • Corrosiebescherming door extra beschermende coating van de printplaat
  • Bijzonder betrouwbaar, zelfs in een uitgebreid temperatuurbereik tot +60 °C
  • Hoge veiligheid ook onder extreme omgevingsomstandigheden tot PL e of SIL 3
  • Minder tijd voor de bekabeling door Push-in Technology
  • Ruimtebesparing door de compacte bouwbreedte

Drie productfamilies voor verschillende machineapplicaties

Onze compacte veiligheidsrelais voldoen aan de aanspraken voor machinebouwapplicaties wereldwijd. U treft ze vooral aan in machines voor voedingsmiddelen, verpakkingen en montagehandling.

Veiligheidsrelais PSRmini

Veiligheidsrelais vanaf 6 mm bouwbreedte

Zeer compacte veiligheidsrelais PSRmini

PSRmini zijn de smalste veiligheidsrelais op de markt. PSRmini-veiligheidsrelais nemen tot 70% minder ruimte in de schakelkast in, zonder dat aan prestatie wordt ingeleverd.

  • Grote keuze aan veiligheidsrelais voor veiligheidsfuncties zoals noodstop, lichtschermen, veiligheidsdeuren, tweehandsbediening en nog veel meer
  • 6 mm en 12 mm smalle behuizingen
  • Veiligheidsrelais met 1 tot 3 vrijgavecircuits
  • Contactuitbreiding met 5 vrijgavecircuits beschikbaar
  • Schroef- of veerdrukaansluiting
Veiligheidsrelais PSRclassic

Veiligheidsrelais in marktconforme bouwvorm

Klassieke veiligheidsrelais PSRclassic

De klassieke veiligheidsrelais PSRclassic worden gekenmerkt door een grote keuze aan functies en varianten. De behuizingsbreedte komt overeen met de standaard die op de markt gebruikelijk is.

  • Grote keuze aan veiligheidsrelais voor veiligheidsfuncties zoals noodstop, lichtschermen, branddeuren, tweehandsbediening en nog veel meer
  • Behuizingsbreedte vanaf 17,5 mm
  • Groot aantal varianten
  • Verkrijgbaar met maximaal 8 vrijgavecircuits
  • Schroef- of veerdrukaansluiting
Multifunctioneel veiligheidsrelais

Multifunctioneel veiligheidsrelais met tot en met twee instelbare veiligheidsfuncties

Multifunctionele veiligheidsrelais PSRuni

Met het multifunctionele veiligheidsrelais PSRuni kunnen tot en met twee veiligheidsfuncties met slechts één apparaat worden bewaakt. De uitgebreide dekking van veelgebruikte veiligheidsfuncties maakt een flexibele configuratie en aanpassing aan individuele vereisten mogelijk.

  • Configuratie direct op het apparaat via draaibare codeerschakelaar
  • Afdekking van algemene veiligheidsfuncties, zoals noodstop, lichtscherm
  • Bewaking van twee onafhankelijke circuits
  • Bouwbreedte: 22,5 cm
  • Push-in-aansluittechnologie

Compacte, modulaire veiligheidstechniek voor de machinebouw

Als machinebouwer kent u de dynamiek en de eisen van uw markt. De functionele veiligheid speelt een steeds grotere rol. Hierbij vormen normen en richtlijnen een belangrijke bijdrage. Met onze PSR-veiligheidsrelais realiseert u nieuwe veiligheidsconcepten die u veel voordelen opleveren:

  • Compatibiliteit met veel sensoren en actoren biedt talrijke gebruiksmogelijkheden, in het bijzonder in machinebouwtoepassingen
  • Realisatie van applicaties tot Performance Level e conform ISO 13849 en SIL 3 conform IEC 62061 mogelijk
  • Al onze safety-producten hebben een TÜV-certificaat en beschikken over omvangrijke toelatingen voor globale markten
  • De in het veiligheidsrelais geïntegreerde relaistechnologie van Phoenix Contact biedt maximale functionele veiligheid dankzij gedwongen contacten
  • Onze veiligheidsrelais vanaf een bouwbreedte van 6 mm en een vrijgavecircuit zijn geschikt voor modulaire veiligheidsconcepten