Vonkbruggen Vonkbruggen vormen het hart van onze type 1 bliksemstroomafleiders. Ze maken het mogelijk om de hoge energieën en stootstromen die bij blikseminslagen ontstaan, in een fractie van een seconde af te leiden naar de aarde. Om u de best mogelijke bescherming voor uw installaties te bieden, werkt ons ontwikkelingsteam voortdurend aan nieuwe, nog betere oplossingen.

Geactiveerde multi-carbon-vonkbrug

Robuustheid en uithoudingsvermogen in perfecte balans

Ontdek hier in detail de techniek van onze nieuwe, geactiveerde multi-carbon-vonkbrug en neem een kijkje in de geschiedenis van onze vonkbruggen.

Voordelen

  • Geen veroudering, zelfs bij meervoudige pulsbelasting
  • Bijzonder hoge performance op slechts 1 TE bouwbreedte per pool
  • Energieabsorptie meer dan twee keer zo hoog als vereist volgens de normen
  • Snelle reactietijd en lage restspanning, zeer goede bescherming van de elektrische installatie
  • Geen activering van de voorzekering, noch bij kleine noch bij grote overspanningsgebeurtenissen

De ontwikkeling van de geactiveerde multi-carbon-vonkbrug deed mijn ingenieurshart sneller kloppen. Ik ben blij dat we met deze technologie een nieuwe mijlpaal kunnen bereiken voor de beschikbaarheid van de installatie.

Dr. Gernot Finis, Business Unit Manager System Protection Technologies
Portret van Dr. Gernot Finis, Business Unit Manager System Protection Technologies, Business Area ICE, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Dr. Gernot Finis, Business Unit Manager System Protection Technologies, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Rendering van de nieuwe vonkbrug met multi-carbon-technologie

Opbouw van de nieuwe vonkbrug met geactiveerde multi-carbon-technologie

Geactiveerde multi-carbon-vonkbrugtechnologie Robuustheid en uithoudingsvermogen in perfecte balans

De nieuwe, geactiveerde vonkbrug overtreft de huidige marktnormen aanzienlijk. Dankzij de nieuwe technologie worden alle bliksemstromen gelijkmatig beheerst zonder naburige apparaten te beïnvloeden. Zelfs de hoge energieën van meerdere pulstreinen in korte tijd worden veilig afgeleid. De geactiveerde multi-carbon-vonkbrug staat voor betrouwbare en duurzame bescherming tegen bliksemstromen en overspanningen van welke aard dan ook.

Wat maakt geactiveerde multi-carbon-vonkbrugtechnologie zo speciaal?

Diagram met curveverloop van de restspanning na meerdere pulsen
Vergelijking van de grootte van bliksemstroomafleiders met "ton"-vonkbrug en multi-carbon-vonkbrug
Vergelijking van de vereisten volgens het afleidvermogen van de specifieke energie van verschillende normen en richtlijnen
Schematische uitleg van de onderbrekingsvrijheid met de multi-carbon-technologie in het geval van een overspanning
Restspanningscurve van bliksemstroomafleiders met varistoren of met een vonkbrug
Diagram met curveverloop van de restspanning na meerdere pulsen

Voor de nieuwe multi-carbon-vonkbrug worden bijzonder robuuste materialen gebruikt. De af te leiden energie wordt ideaal verdeeld over de gehele installatieruimte. Hierdoor vertoont deze geen tekenen van veroudering, zelfs niet na veelvuldige belastingen die de vereisten volgens de norm overschrijden.

Vergelijking van de grootte van bliksemstroomafleiders met "ton"-vonkbrug en multi-carbon-vonkbrug

De FLT-MB-T1... is de eerste bliksemstroomafleider met de geactiveerde multi-carbon-vonkbrug. Deze technologie maakt een bouwbreedte van slechts 72 mm mogelijk. Dit betekent dat de beveiligingsmodule slechts half zo groot is als de vergelijkbare FLT-SEC-P-T1... met vergelijkbare vermogenswaarden. Dit maakt een ruimtebesparende en flexibelere installatie mogelijk.

Vergelijking van de vereisten volgens het afleidvermogen van de specifieke energie van verschillende normen en richtlijnen

Constructies op onbeschutte locaties, zoals telecommunicatie-installaties of windturbines, worden aanzienlijk vaker door de bliksem getroffen dan andere gebouwen. Gedurende de bedrijfstijd leidt dit tot een aanzienlijk hogere energiebelasting. De bliksemstroomafleiders met de nieuwe multi-carbon-technologie kunnen meer dan twee keer zoveel energie afleiden dan IEC 61643-11 vereist en voldoen daardoor aan de overeenkomstige richtlijnen.

Schematische uitleg van de onderbrekingsvrijheid met de multi-carbon-technologie in het geval van een overspanning

In de installatie kunnen kortsluitstromen optreden, nadat een overspanningsgebeurtenis is afgeleid. De nieuwe multi-carbon-technologie onderdrukt deze kortsluitstromen zeer snel en efficiënt, zodat zelfs kleine zekeringen niet doorslaan en uw installatie altijd beschikbaar blijft.

Restspanningscurve van bliksemstroomafleiders met varistoren of met een vonkbrug

De vonkbrug heeft een zeer snel aanspreekgedrag en een laag restspanningsverloop. Vergeleken met varistorgebaseerde (MOV) bliksemstroomafleiders is de belasting op het eindapparaat aanzienlijk verminderd, waardoor het beschermingseffect voor de gehele installatie sterk is verbeterd.

Whitepaper
Geactiveerde multi-carbon-vonkbrugtechnologie

Ontdek onze innovatieve geactiveerde multi-carbon-vonkbrugtechnologie. Ontdek hoe deze technologie optimale bescherming biedt tegen bliksemstromen en overspanningen en flexibel in uw toepassingen kan worden gebruikt.

Whitepaper downloaden
Whitepaper Geactiveerde multi-carbon-vonkbrugtechnologie

Animatie van de nieuwe vonkbrug

Kom meer te weten over onze nieuwe, geactiveerde multi-carbon-vonkbruggen in deze animatie. Wat is het verschil in de werking? Wat zijn de fundamentele voordelen? In het kort geeft de animatie een overzicht van onze nieuwe vonkbrugtechnologie.

Restspanningsverloop van verschillende technologieën in bliksemstroomafleiders

Interactieve beeldkaart: restspanningsverloop van verschillende technologieën in bliksemstroomafleiders
Stootspanningspuls
Er wordt een stootspanningspuls gebruikt om de isolatieweerstand van een eindapparaat te testen. Dit voorbeeld toont de puls in het geval van een apparaat van overspanningscategorie II.
Door restspanningsverloop geactiveerde Multi-carbon-vonkbrug
De curve toont de spanning tot waar een bliksemstroomafleider met geactiveerde multi-carbon-vonkbrug de overspanning begrenst. De restspanning is al na enkele µs lager dan die van de varistor en altijd lager dan de isolatiesterkte van het eindapparaat (stootspanningspuls + bedrijfsspanning).
Restspanningsverloop varistor
De curve toont de spanning tot waar een varistorgebaseerde bliksemstroomafleider de overspanning begrenst. De restspanning valt pas na afloop van de gebeurtenis terug naar de bedrijfsspanning.
Bedrijfsspanning
Het grijze gebied geeft de amplitude van de bedrijfsspanning in een voedingsnet van 230 V weer.

De evolutie van onze vonkbruggen

Combi-afleider type 1+2+3 geïnstalleerd op een DIN-rail

Combi-afleider type 1+2+3 FLT-MB... met geactiveerde multi-carbon-vonkbrug

Combi-afleider type 1+2+3 Met geactiveerde multi-carbon-vonkbrug

De bliksemstroomafleiders met geactiveerde multi-carbon-vonkbrug werden ontwikkeld als combi-afleiders. Naast de vereisten volgens de norm voor bliksemstroomafleiders van type 1, voldoen ze ook aan de vereisten voor overspanningsbeveiligingsmodulen van type 2 en type 3.

Het lage beveiligingsniveau van 1,5 kV maakt universeel gebruik mogelijk, zelfs als apparaatbeveiliging.