Lead-frame-technologie Uw voordelen:
De lead-frame-technologie maakt het volgende mogelijk:
- Ingedrukte elektronische componenten zoals dioden, RC-combinaties en led's voor geïntegreerde functie- en beveiligingsschakelingen direct in de relaissokkel
- Geoptimaliseerd thermisch beheer vermindert plaatselijke opwarming en verlengt de gebruikslevensduur van elektronische componenten
- Bewezen technologie voor uiterst compacte relaissystemen
- Duurzame constructie, door goed scheidbare bouwelementen
- Eenvoudige bekabeling met push-in en schroefverbindingstechnologie
Relaistrends
Digitalisering en netwerkkoppeling in combinatie met ruimtebesparing en geoptimaliseerd schakelgedrag voor hoge beschikbaarheid: dat zijn trends die Phoenix Contact nu al standaard aanbiedt met de modulaire relaisserie PLC-INTERFACE. Het productassortiment is geschikt voor zowel speciale toepassingen als alle gangbare toepassingen in alle branches.
- Zeer compacte relaissystemen met eenvoudige handling en geïntegreerde functies tot en met foutloze aansluiting op besturingen via systeembekabeling
- Elektromechanische en solid-state-relais worden gecombineerd om hybride schakelapparatuur te vormen
- Relais met gedwongen contacten voor hoge betrouwbaarheid
- DC-relais met hoge schakelstromen, zoals noodzakelijk voor led-verlichting en oplaadeenheden
- Eenvoudige uitbreiding van de PLC-relaisreeks naar de logicamodule PLC logic met integratie in netwerken
- Digitalisering van de relais en configuratie en toegang via app
Productie van PLC-relaismodulen met lead-frame-technologie Kwaliteit tot in het kleinste detail
Alleen als je ook aandacht besteedt aan de kleinste details, kun je zeker zijn van kwaliteit. Op eigen productielocaties voor kunststof- en metaaldelen produceren wij de onderdelen die later de basis vormen voor hoogwaardige componenten.
Het spreekt daarbij vanzelf dat elk product aan een 100% controle wordt onderworpen.
Phoenix Contact maakt in vele opzichten gebruik van eigen kennis en knowhow. In de ontwerp- en ontwikkelingsafdelingen worden voortdurend innovatieve
producten ontwikkeld.