TTC-6-FMTX-UT - Zender voor module voor afstandsmelding
1193555

Zendermoduul, voor optische bewaking en potentiaalvrije afstandsmelding van nabijgelegen overspanningsbeveiligingsmodulen van de TERMITRAB complete- of de CLIXTRAB-productfamilie. Geschikt voor direct of indirect geaarde DIN-montagerails.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Gemeenschappelijke bewaking op afstand van maximaal 50 beveiligingsmodulen door optische bewaking
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat