Houder voor transparante boxen om in verschillende aanbouwdelen van de AS-WORKBENCH-F... in te haken, geïntegreerde magneethouder voor een individuele bevestiging, incl. een transparante box
Het werknemerassistentiesysteem clipx WIRE assist maakt efficiënte aderverwerking mogelijk. Het software-ondersteunde systeem leidt de gebruiker door het proces van semi-geautomatiseerde aderverwerking, stuurt automatisch de relevante uitgangsmodulen aan en stelt de noodzakelijke informatie gebaseerd op CAE-gegevens beschikbaar.
Meer informatieHouder voor transparante boxen om in verschillende aanbouwdelen van de AS-WORKBENCH-F... in te haken, geïntegreerde magneethouder voor een individuele bevestiging, incl. een transparante box
Apparaatdrager voor AS-WORKBENCH-F ..., in hoogte en hoek verstelbaar, compatibel met THERMOMARK E..., ROLLMASTER ..., ROLL 2.0
Tafelstekkerdoos met 5 steekplaatsen, kabel en schakelaar voor de bevestiging aan de AS-WORKBENCH-F ... US, connectorbeeld type A, B voor VS en overige landen
Mobiele werkbank, elektrisch in hoogte verstelbaar, modulair uit te breiden met bevestigingssystemen, apparaatdragers en plateaus voor automatische gereedschappen, printers, handgereedschappen en toebehoren, basis voor de clipx WIRE assist en andere werkplaatstoepassingen.
Tafelstekkerdoos met 5 steekplaatsen, kabel en schakelaar voor de bevestiging aan de AS-WORKBENCH-F ... E, connectorbeeld type C, E voor Frankrijk en overige landen
Opklapbare bevestigingsarm met hoekverstelling voor een monitor aan de AS-WB-F/MOUNT DISPLAY A1 voor de AS-WORKBENCH-F …, uitgerust met een VESA Quickrelease voor een maximale draaglast van 10 kg.
Softwaredongle, voor de activering van de softwarelicentie clipx WIRE assist 1.x, USB-versie
Traploos dimbare led-werkplaatslamp met verstelbare telescopische arm voor bevestiging aan de AS-WORKBENCH-F ...
apparaatdrager met stelring voor de in hoogte en hoek verstelbare positionering van automatische gereedschappen of printers aan de AS-WORKBENCH-F ...
schuimstofelement met gefreesde contour voor het opbergen van handgereedschappen en toebehoren volgens het 5S-principe, compatibel met SFC-WORKBENCH-F …
Werknemerassistentiesysteem clipx WIRE assist
In de industriële schakelkastbouw worden processen nog altijd gekenmerkt door vele handmatige werkstappen. Met name in de adervoorbereiding en -verwerking is er nog aanzienlijk potentieel. Zo neemt dit tijdrovende werk meer dan de helft van de werktijd van de schakelkastbouwer in.
Het werknemersassistentiesysteem ClipX WIRE assist van Phoenix Contact is een tool om dit potentieel qua rendabiliteit en flexibiliteit optimaal te benutten.
De clipx WIRE assist is een ergonomisch werknemersassistentiesysteem voor digitaal ondersteunde confectionering van aders en kabels. De nieuwe landenversies van de basiswerkbank hebben contactdozen voor de connectorgeometrieën 'AB' voor bijv. de VS, 'G' voor Engeland, 'E' voor Frankrijk en 'L' voor Italië. Bovendien wordt de reeks functies van het systeem uitgebreid met nieuw toebehoren voor de clipx WIRE assist.
Door software ondersteunde adervoorbereiding
De noodzakelijke bekabelingsgegevens voor het door software ondersteunde afwerken van de processen worden uit de gebruikelijke CAE-programma's geëxporteerd. De informatie wordt aan het systeem van de clipx WIRE assist overgedragen. Met een geïntegreerde bewerkingsfunctie kunt u de gegevens daarnaast ook handmatig verzamelen.
Op basis van de gegevens wordt de medewerker met behulp van de ClipX WIRE assist-software door het proces van de gedeeltelijk geautomatiseerde aderproductie geleid. Daarbij worden de apparaten van het systeem direct aangestuurd en wordt de noodzakelijke informatie voor de verdere verwerking en bekabeling visueel en begrijpelijk, automatisch op de monitor getoond.
Ergonomische vormgeving van de werkplek
De in hoogte verstelbare werktafel van de ClipX WIRE assist voldoet aan de ergonomische vereisten. Het systeem biedt het voordeel dat u tussen een zittende en staande werkhouding kunt wisselen en is bovendien bestemd voor aanpassing aan uw lichaamslengte en/of de uit te voeren taak. Door de optimale positionering van de markeringsapparaten en de gereedschapsautomaten in het werkgebied van de medewerker kan deze alles gemakkelijker pakken en daardoor ergonomischer werken.
Het werknemerassistentiesysteem staat op vier industriële wielen met rem, waardoor deze mobiel is. Daarmee kan het systeem worden gebruikt waar het werk is en vermindert resp. elimineert daardoor onnodig lopen.
Werknemerassistentiesysteem baserend op de lean-principes
Het concept van het systeem is gebaseerd op de lean-principes zoals 5S. Deze principes helpen bij het elimineren van de chaos en om orde te scheppen. Door de toepassing van meerdere lagen hardschuim, met voor elk gereedschap en hulpmiddel een voorgedefinieerde uitsparing is alles snel gevonden. Daarbij zijn vaker gebruikte gereedschappen optimaal bereikbaar en zijn minder vaak gebruikte gereedschappen nog steeds binnen handbereik gepositioneerd.
De modulaire opbouw van het werknemerassistentiesysteem geeft de gebruiker de passende vrijheid in de vormgeving van zijn werkplek.
Gereedschapsautomaten en markeringsapparaten kunnen op het tafelblad worden geplaatst. Toebehoren, zoals contactdozen, schappen, containers voor het opvangen van restmateriaal kan indien gewenst direct aan de werktafel van het systeem worden bevestigd.
Gereedschapsautomaten en markeringsapparaten kunnen ruimtebesparend door middel van het overeenkomstige toebehoren direct aan de werktafel van het systeem worden aangebracht. In de draagarmen en palen zijn geleidingen geïntegreerd, waardoor er meer toebehoren kunnen worden bevestigd.
De apparaten kunnen zeer flexibel in hoogte en werkuitlijning worden gepositioneerd en kunnen ook op basis van de persoonlijke wensen en volgens de vereisten aan de werktaak worden gepositioneerd. Met behulp van het adergeleidingssysteem kunnen de aders direct aan de afkortautomaat worden bevestigd.
Engineerings- en coderingssoftware PROJECT complete
De engineerings- en coderingssoftware PROJECT complete levert alle noodzakelijke gegevens voor de klemmenstrookproductie: als digitaal productiedocument voor de handmatige montage van de klemmenstrook of als export in de AutomationML-indeling voor de besturing van automatische productiesystemen voor uw klemmenstrookproductie.