AXC F XT SPLC 1000 - PLC-uitbreidingsmodule
1159811

Rijgbare veiligheidsbesturing voor 32 PROFIsafe-deelnemers op een modulair uitbreidbare PLCnext Control (niet voor AXC F 1152)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

Realisering van veiligheidsrelevante applicaties tot SIL 3/PL e
PROFIsafe F-Host voor maximaal 32 PROFIsafe F-Device in PROFINET of Axioline
PROFIsafe F-Device voor de communicatie met een overkoepelende PROFIsafe F-Host SPLC
2 x diversitair op Cortex M4 gebaseerde architectuur SCPU's
Volledige integratie in het PLCnext Technology ecosysteem