AXL F PSDOR4/2 1F
-
Veiligheidsmodule
2702858
Axioline F, Relaismoduul, Functionele veiligheid, PROFIsafe, uitsluitend voor aansluiting op Phoenix Contact- of Siemens-besturing, Meldingsingangen: 2, Uitgangen OUT24V_0 en OUT24V_1: 2, Veilige relaisuitgangen: 4 (potentiaalvrij), maakcontact, beschermklasse: IP20
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 53,6 mm |
Hoogte | 126,1 mm |
diepte | 54 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Axioline F-localbus | |
Aansluitmethode | Bus base module |
Moduul | |
ingangsadressen | 5 byte |
uitgangsadressen | 6 byte |
vraag naar parameterdata | 20 byte ((I- en F-parameter)) |
behoefte aan configuratiegegevens | 10 byte |
digitaal: | |
benaming ingang | Meldingsingangen |
Aantal ingangen | 2 |
ingangsspanning | Voeding uit de pulsuitgangen UT1 en UT2 |
nominale ingangsstroom bij UIN | typ. 3,2 mA |
digitaal: | |
benaming uitgang | Uitgangen OUT24V_0 en OUT24V_1 |
Aantal uitgangen | 2 |
nominale uitgangsspanning | Voeding uit U0 resp. U1 |
relais | |
Aantal uitgangen | 4 (potentiaalvrij) |
Type contactswitch | maakcontact |
Schakelspanning | min. 12 V AC/DC |
max. 30 V AC/DC | |
Schakelstroom | min. 3 mA |
max. 6 A (30 V DC) | |
schakelvermogen | min. 60 mW |
continue grensstroom | 6 A |
Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
uitgangszekering | 6 A gL/gG (Zie het hoofdstuk "Toepassingsvoorbeelden") |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Axioline F |
toepassing | Functionele veiligheid |
PROFIsafe | |
uitsluitend voor aansluiting op Phoenix Contact- of Siemens-besturing | |
bouwvorm | modulair |
inbouwpositie | willekeurig |
Bedrijfstoestand | PROFIsafe 2.4, PROFIsafe 2.6.1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1) |
Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 6,255 W |
overdrachtsmedium | Koper |
Potentialen | |
zekering | max. 500 mA traag (voor UI) |
max. 6 A gL/gG (Voor U0 en U1 elk) | |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging voedingsspanning; parallelle, in tijd begrensde ompoolbeveiliging |
Overspanningsdetectie; bij 31 V | |
Onderspanningsdetectie; bij 17 V | |
overspanningsbeveiliging voedingsspanning; elektronisch (35 V, 0,5 s) | |
Potentialen: voeding van de Axioline F-localbus (UBus) | |
voedingsspanning | 5 V DC (via bussokkelmoduul) |
stroomopname | max. 163 mA (bij Ubus 5 V DC) |
typ. 93 mA (bij Ubus 5 V DC) | |
Potentialen: Voedingsspanning UI voor EDM | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 30 mA |
typ. 10 mA (Voeding uit UI met 30 V DC, alle ingangen ingesteld) | |
Potentialen: Voeding U0 en U1 voor veilige periferievoeding | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 6 A |
typ. 1,6 mA (Voeding uit U0 met 30 V DC, uitgang ingesteld zonder belasting) |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Periferie |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de gegevens in het hoofdstuk Aderdoorsneden alsmede strip- en insteeklengten in acht. |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 20 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Periferie | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de gegevens in het hoofdstuk Aderdoorsneden alsmede strip- en insteeklengten in acht. |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 20 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -35 °C ... 60 °C |
beschermklasse | IP20 |
Beschermklasse inbouwlocatie | min. IP54 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 108 kPa |
luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140-1) |
Lucht- en kruipwegen | |
lucht- en kruipwegen | IEC 60664-1 |
montagetechniek | Railmontage |
inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2702858 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA532 |
Productcode | DNA532 |
GTIN | 4055626363271 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 270 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 218 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 8de11d23-404a-4c5d-9514-882fcd67e831 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem