De vierde generatie van de krachtige voedingen QUINT POWER zorgt met nieuwe functies voor een maximale beschikbaarheid van installaties. Meldniveaus en karakteristieken kunnen via de NFC-interface specifiek worden aangepast.
De unieke SFB-technologie en de preventieve functiebewaking van de voeding QUINT POWER verhogen de beschikbaarheid van uw applicatie.
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+
-
Voeding
2904617
Primair geschakelde voeding QUINT POWER, railmontage, SFB technologie (Selective Fuse Breaking), geïntegreerde ontkoppelings-MOSFET, ingang: 1-fasig, uitgang: 24 V DC/20 A. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E211944IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: SI-8202EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Toelatings-ID: LR22472797TANK
Toelatings-ID: TA21182MUL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: E123528ABS
Toelatings-ID: 26-0442641-PDADNV
Toelatings-ID: TAA00001YDBV
Toelatings-ID: 44621/B1 BVcCSAus
Toelatings-ID: 70192085IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: SI-6663Type approved
Toelatings-ID: SI-SIQ BG 005/086Type approved
Toelatings-ID: SI-SIQ BG 005/086IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: SI-8202BIS Licence Document
Toelatings-ID: R-41268801SEMI F47
Toelatings-ID: SEMI F47CoC / Compliance Statement
Toelatings-ID: 24PP124-01_0TUEV RH FS
Toelatings-ID: 968/FSP 1768.01/24UL Recognized
Toelatings-ID: E211944EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764cUL Recognized
Toelatings-ID: E211944cUL Listed
Toelatings-ID: E123528UL Listed
Toelatings-ID: E123528ABS
Toelatings-ID: 26-0442641-PDABV
Toelatings-ID: 44621/B1 BVNK
Toelatings-ID: TA21182MLR
Toelatings-ID: LR22472797TASEMI F47
Toelatings-ID: SEMI F47EAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010102094IECEx
Toelatings-ID: IECEx SIQ 18.0005XcUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827ATEX
Toelatings-ID: BVS 19 ATEX E 045 XINMETRO
Toelatings-ID: DNV 19.0187ATEX
Toelatings-ID: SIQ 21 ATEX 286 XNEPSI-EX
Toelatings-ID: GYJ21.1002XCCC
Toelatings-ID: 2021322303003686UKCA-EX
Toelatings-ID: EXV21UKEX1071X_00UL Listed
Toelatings-ID: E199827cUL Listed
Toelatings-ID: E199827ATEX
Toelatings-ID: BVS 19 ATEX E 045 XCCC
Toelatings-ID: 2021322303003686IECEx
Toelatings-ID: IECEx SIQ 18.0005XEAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010102094INMETRO
Toelatings-ID: DNV 19.0187ATEX
Toelatings-ID: SIQ 21 ATEX 286 XUKCA-EX
Toelatings-ID: EXV21UKEX1071X_00NEPSI-EX
Toelatings-ID: GYJ21.1002XCompatibele producten
Uw voordelen
Zeer sterke uitgangszijde: eenvoudige uitbreiding van installaties, betrouwbaar starten van moeilijke belastingen en aanspreken van stroomonderbrekers
Zeer robuuste ingangszijde: hoge stoorvastheid door geïntegreerde gasafleider (tot 6 kV) en ≥ 20 ms overbruggingstijd bij netuitval
Zeer omvangrijke signalering: preventieve functiebewaking meldt kritische bedrijfstoestanden voordat er een storing optreedt
Geconfigureerd te bestellen: vanaf 1 exemplaar