PLT-SEC-T3-230-FM
-
Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3
2905229
Steekbare apparaatbeveiliging, overeenkomstig Type 3 / Class III, voor 1-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (3-draadssysteem: L1, N, PE), met geïntegreerde stootstroomvaste zekering en meldcontact. Ook geschikt voor DC-toepassingen.
Productdetails
| Producttype | Apparaatbeveiliging |
| Productfamilie | SEC Family |
| Voedingssysteem IEC | TT |
| TN-S | |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| aantal polen | 2 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| IEC-testklasse | III |
| T3 | |
| EN-type | T3 |
| Aantal poorten | One |
| Weergave / afstandsmelding | |
| Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
| schakelfunctie | Verbreekcontact |
| bedrijfsspanning | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| bedrijfsstroom | 3 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,8 Nm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,7 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 74,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
| Deeleenheid | 1 TE |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| Isolatiemateriaal | PA 6.6-FR 20% GF |
| PA 6.6-FR | |
| materiaalgroep | I |
| materiaal behuizing | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| beveiligingscircuits | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+/L-) - PE | |
| signaalrichting | 1L-N & N-PE |
| nominale spanning UN | 230 V AC (TN-S) |
| 230 V AC (TT - Alleen in combinatie met RCD) | |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Max. continue spanning UC | 264 V AC |
| 230 V DC | |
| Nominale belastingsstroom IL | 26 A (30 °C) |
| aardstroom IPE | ≤ 5 µA |
| standby vermogensopname PC | ≤ 275 mVA (bij UREF) |
| ≤ 300 mVA (bij UC) | |
| referentiespanning UREF | 255 V AC |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 3 kA |
| gecombineerde impuls UOC | 6 kV |
| beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
| Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| TOV-gedrag bij UT (L-N) | 440 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / withstand mode) | |
| TOV-gedrag bij UT (L-PE) | 440 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / withstand mode) | |
| 1455 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
| TOV-gedrag bij UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
| aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| aanspreektijd tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| kortsluitvastheid ISCCR | 1,5 kA AC |
| 0,25 kA DC | |
| Maximale voorzekering bij doorgaande bedrading | 25 A (gG / B / C) |
| Maximale voorzekering bij aftakking | niet noodzakelijk |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| schok (bedrijf) | 30g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| trillingen (bedrijf) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 cycli / as / X, Y, Z) |
| UL-specificaties | |
| maximale continue spanning MCOV | 255 V AC |
| 230 V DC | |
| nominale afleidstootstroom In | 3 kA |
| beveiligingscircuits | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| nominale spanning | 230 V DC |
| Nominale belastingsstroom IL | 25 A |
| Energieverdelingssysteem | Single phase |
| nominale frequentie | 50/60 Hz |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L-N) | 1290 V |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L-G) | 1310 V |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (N-G) | 1310 V |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L+) - (L-) | 1290 V |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L+) - G | 1310 V |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L-) - G | 1310 V |
| SPD-type | 4CA |
| UL-aansluitgegevens | |
| Aanhaalmoment | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Aderdoorsnede AWG | 14 ... 12 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
| Opmerking | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| normen/bepalingen | EN 61643-11 |
| Opmerking | 2012 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2905229 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL14A1 |
| Productcode | CL14A1 |
| GTIN | 4046356939881 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 91,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 73,33 g |
| Douanetariefnummer | 85363030 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem