Onderbrekingssteker, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, kleur: groen
Teststekersystemen voor beveiligingstechniek en besturingstechniek
FAME is het innovatieve, modulaire teststekersysteem voor meet- en testtaken op het gebied van beveiligingstechniek t.b.v. schakelinstallaties voor hoge en middelhoge spanningen. De teststekersystemen combineren complexe schakelhandelingen voor functietests van stroom- en spanningsmeetwaardeomvormers alsmede activerings- en meldcontacten. Voer handmatige testprocessen nu geautomatiseerd, veilig en tijdbesparend uit.
Testinsteekstrook, nominale spanning: 400 V, aantal aansluitingen: 38, aantal polen: 19, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: Wandmontage, kleur: grijs
Testinsteekstrook, nominale spanning: 400 V, aantal aansluitingen: 12, aantal polen: 6, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: Wandmontage, kleur: grijs
Afdekprofiel, diepte: 32 mm, breedte: 74,1 mm, hoogte: 147 mm, kleur: transparant
Testinsteekstrook, VDE-gepolariseerd, type G19, nominale spanning: 400 V, aantal aansluitingen: 38, aantal polen: 19, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: Wandmontage, kleur: grijs
Testinsteekstrook, nominale spanning: 400 V, aantal aansluitingen: 34, aantal polen: 17, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/7,5, kleur: grijs
Testinsteekstrook, nominale spanning: 400 V, aantal aansluitingen: 30, aantal polen: 15, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: Wandmontage, kleur: grijs
Testinsteekstrook, VDE-gepolariseerd, type I19, nominale spanning: 400 V, aantal aansluitingen: 38, aantal polen: 19, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/7,5, kleur: grijs
Teststeker, vrij configureerbaar, kleur: grijs
Afdekprofielhouder, materiaal: PA, montagetechniek: Inklikken, kleur: grijs
FAME-configurator
Configurator voor de modulaire FAME-teststekersystemen
Configureer uw individuele FAME-teststekersystemen voor het snel en eenvoudig functioneel testen van stroom- en spanningsmeetwaardeomvormers en van activerings- en meldcontacten.
Voordelen
- Eenvoudig en tijdbesparend door functionele combinatie van schakelhandelingen
- Maximale veiligheid door voortijlende en automatische transformatorkortsluiting
- Rendabel door op de behoeften afgestemde modulaire opbouw en gebruik van gestandaardiseerd toebehoren
- Ruimtebesparend door compacte testinsteekstroken en verspringend gerangschikte testbussen
- Flexibel door vrije keuze tussen wand- en railmontage bij gebruik van het gestandaardiseerd CLIPLINE complete-systeemtoebehoren
- Veiligheid voor gebruikers dankzij een geïntegreerde aanrakingsbeveiliging
- Overzichtelijk door royale markeringsmogelijkheden en uniform herkenbare schakeltoestanden
Nieuwe producten
FAME LPIT
Teststekersysteem voor kleine signaalsensoren
FAME LPIT maakt het testen van kleine signaalsensoren in HV en MV schakelinstallaties mogelijk. De testinsteekstrook biedt volledige toegang tot alle acht signaalcontacten van de beveiligingsmodule-interface RJ45, waardoor naast stroom, spanning en frequentie ook de stroomkwaliteit gemeten kan worden.
Belangrijkste kenmerken
- Teststeker MV/HV: Signaalinjectie gescheiden aan secundaire zijde via RJ45
- Testbaarheid volgens IEC 61869-10
- Testinsteekstrook MV: afzonderlijke U/I-sensoringangen
- Aderaansluiting: RJ45
- HV testinsteekstrook: hard-wired sensoraansluitingen
- Aderaansluiting: stijf/flexibel: 0,2 mm² ... 4 mm²
Uw voordelen
- Volledige toegang tot alle acht signalen van de sensor (RJ45-gebaseerd)
- Geen extra aansluiting van de afscherming door behuizing van gegoten metaal met afzonderlijk schermcontact
- Geen testspecifieke bedrading nodig
- Snel en herhaalbaar testscenario's maken voor het testen van meerdere lijnen
- Hoge mate van veiligheid, omdat de deuren van de kast gesloten blijven tijdens het testen van de relais
FAME-teststekersystemen Voor elke taak de juiste oplossing
Steeds meer schakelinstallaties en interfaces moeten periodiek worden gecontroleerd. Om deze extra testwerkzaamheden zonder extra tijd of kosten uit te kunnen voeren, is er nu het FAME-teststekersysteem. De teststekersystemen vatten complexe processen van schakelhandelingen functioneel samen.
Teststekersysteem FAME 3 RACK
FAME 3 RACK, het teststekersysteem zonder bedieningssteker, combineert complexe schakelingen voor het testen van stroom- en spanningsmeetwaardeomvormers alsmede vrijgave- en meldcontacten in één compact en ruimtebesparend blok. Daartoe kunnen de schakelpunten vooraf in de modulaire testinsteekstrook worden gedefinieerd. Het systeem werkt volgens het verbreekcontactprincipe. Hiervoor is geen bedieningssteker nodig. FAME 3 RACK heeft een ringkabelschoen met onverliesbare schroeven aan de binnenkant van de schakelkast. Voor de montage kan het systeem worden bevestigd in een wanduitsparing of in een 19"-rack. Dankzij de modulariteit van het FAME 3 rack-systeem kunnen testinsteekstroken met twee tot vier hoogte-eenheden en met verschillende aantallen polen worden afgebeeld. Het systeem is verkrijgbaar met een draaigreepsteker met gedefinieerde vergrendelposities. Varianten met een hulpcontact (AUX) zijn beschikbaar voor een extra statusherkenning.
Teststekersysteem FAME 3 SL
FAME 3 SL is een compacte variant van het FAME 3-systeem. Hiervoor combineert FAME 3 SL de complexe schakelingen voor het testen van stroom- en spanningsmeetwaardeomvormers en activerings- en meldcontacten in afzonderlijke en ruimtebesparende blokken met elk een eigen kleur. De werking van de systemen is grotendeels identiek. Voor het overige verschillen zij alleen in de montage van de testinsteekstrook en in de handling van de teststeker.
Teststekersysteem FAME 3
FAME 3, het teststekersysteem zonder bedieningssteker, combineert de complexe schakelingen voor het testen van stroom- en spanningsomvormers alsmede activerings- en meldcontacten in één enkel compact en ruimtebesparend blok. Het systeem werkt volgens het verbreekcontactprincipe. De automatische transformatorkortsluitfunctie wordt met steekbruggen in de testinsteekstrook gegarandeerd. FAME 3 heeft een ringkabelschoenaansluiting aan de binnenkant van de schakelkast. Voor de montage kan het systeem in een wanduitsparing worden bevestigd. Het systeem is naar keuze beschikbaar met een standaardconnector, een compacte connector of met een draaigreepsteker met gedefinieerde vergrendelposities. Varianten met een hulpcontact (AUX) zijn beschikbaar voor een extra statusherkenning.
Teststekersysteem FAME 2
FAME 2, het teststekersysteem zonder bedieningssteker, combineert de complexe schakelingen voor het testen van stroom- en spanningsomvormers alsmede activerings- en meldcontacten in één enkel compact en ruimtebesparend blok. Daartoe kunnen de schakelpunten vooraf worden geconfigureerd door de contacttonglengten in de connector. Het systeem werkt volgens het verbreekcontactprincipe. De automatische transformatorkortsluitingsfunctie wordt met steekbruggen in de teststeker gegarandeerd. Net als FAME 1 is het systeem verkrijgbaar in een schroef- en Push-in-variant. Voor de montage kan het systeem worden bevestigd in een wanduitsparing of, dankzij speciale testinsteekstroken, op de montagerail. FAME 2 is naar keuze verkrijgbaar met een standaardsteker of met een draaigreepsteker met gedefinieerde vergrendelposities. Varianten met een hulpcontact (AUX) zijn beschikbaar voor een extra statusherkenning.
Teststekersysteem FAME 1
FAME 1 combineert de complexe schakelingen voor het testen van stroom- en spanningsmeetwaardeomvormers en activerings- en meldcontacten in afzonderlijke compacte en ruimtebesparende blokken. Het systeem werkt volgens het maakcontactprincipe. Bij normaal bedrijf is daarom een bedieningssteker voor nodig. De automatische transformatorkortsluitfunctie wordt met steekbruggen in de testinsteekstrook gegarandeerd. Het systeem is aan de binnenkant van de schakelkast uitgerust met schroefaansluitingen of met Push-in-aansluitingen. Voor de montage wordt de testinsteekstrook gewoon in een wanduitsparing geschroefd. Het systeem is naar keuze verkrijgbaar met een standaardsteker of een compacte steker. Varianten met een hulpcontact (AUX) zijn beschikbaar voor een extra statusherkenning.
Productbrochure Teststekersystemen
Downloads
Wilt u gedrukt materiaal ontvangen over onze teststekersystemen? Hieronder vindt u de productbrochure van de teststekersystemen. Hier vindt u een overzicht van de verschillende teststekersystemen en een selectie van meettransformator-scheidingsklemmen.
Overzicht van de teststekersystemen FAME
Overzicht van de teststekersystemen FAME