Teststekersystemen voor beveiligingstechniek en besturingstechniek

Teststekersystemen voor beveiligingstechniek en besturingstechniek

FAME is het innovatieve, modulaire teststekersysteem voor meet- en testtaken op het gebied van beveiligingstechniek t.b.v. schakelinstallaties voor hoge en middelhoge spanningen. De teststekersystemen combineren complexe schakelhandelingen voor functietests van stroom- en spanningsmeetwaardeomvormers alsmede activerings- en meldcontacten. Voer handmatige testprocessen nu geautomatiseerd, veilig en tijdbesparend uit.

Go to Product Detail Page for item 3069417
UTWE 6-2/C19 - Testinsteekstrook
UTWE 6-2/C19 - Testinsteekstrook
3069417

Testinsteekstrook, VDE-gepolariseerd, type C19, nominale spanning: 400 V, aantal aansluitingen: 38, aantal polen: 19, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: Wandmontage, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3069443
PTWE 6-2/C19 - Testinsteekstrook
PTWE 6-2/C19 - Testinsteekstrook
3069443

Testinsteekstrook, VDE-gepolariseerd, type C19, nominale spanning: 400 V, aantal aansluitingen: 38, aantal polen: 19, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: Wandmontage, kleur: grijs

FAME-configurator

FAME-configurator

Configurator voor de modulaire FAME-teststekersystemen

Configureer uw individuele FAME-teststekersystemen voor het snel en eenvoudig functioneel testen van stroom- en spanningsmeetwaardeomvormers en van activerings- en meldcontacten.

Nieuwe producten

Teststeker en teststekerstrook van het FAME LPIT teststekkersysteem

FAME LPIT

Teststekersysteem voor kleine signaalsensoren

FAME LPIT maakt het testen van kleine signaalsensoren in HV en MV schakelinstallaties mogelijk. De testinsteekstrook biedt volledige toegang tot alle acht signaalcontacten van de beveiligingsmodule-interface RJ45, waardoor naast stroom, spanning en frequentie ook de stroomkwaliteit gemeten kan worden.

Belangrijkste kenmerken

  • Teststeker MV/HV: Signaalinjectie gescheiden aan secundaire zijde via RJ45
  • Testbaarheid volgens IEC 61869-10
  • Testinsteekstrook MV: afzonderlijke U/I-sensoringangen
  • Aderaansluiting: RJ45
  • HV testinsteekstrook: hard-wired sensoraansluitingen
  • Aderaansluiting: stijf/flexibel: 0,2 mm² ... 4 mm²

Uw voordelen

  • Volledige toegang tot alle acht signalen van de sensor (RJ45-gebaseerd)
  • Geen extra aansluiting van de afscherming door behuizing van gegoten metaal met afzonderlijk schermcontact
  • Geen testspecifieke bedrading nodig
  • Snel en herhaalbaar testscenario's maken voor het testen van meerdere lijnen
  • Hoge mate van veiligheid, omdat de deuren van de kast gesloten blijven tijdens het testen van de relais

FAME-teststekersystemen Complexe testprocedures. Eenvoudig ingestoken.

FAME zet complexe testprocedures om in een gestandaardiseerd en veilig insteekproces. De vast geïnstalleerde testinsteekstrook is aangesloten op de relevante stroom-, spannings- en signaalcircuits van de installatie. Door de teststeker in te steken, worden de voor de test benodigde schakeltoestanden automatisch en in de juiste volgorde tot stand gebracht. Hierdoor kunnen testapparaten snel, veilig en reproduceerbaar worden aangesloten, zonder dat er ingrepen in de bestaande installatiebedrading nodig zijn. Dit vermindert de testinspanningen, verhoogt de bedrijfszekerheid en minimaliseert het risico op bedieningsfouten.

FAME LPIT Teststekersysteem voor kleine signaalsensoren

FAME LPIT is speciaal ontwikkeld voor het testen van moderne Low Power Instrument Transformers (LPIT) in midden- en hoogspanningsschakelinstallaties. Het systeem maakt veilige toegang tot alle relevante sensorsignalen mogelijk, zonder dat er ingrepen in de installatiebedrading nodig zijn. Daarmee ondersteunt FAME LPIT de overgang naar gedigitaliseerde elektriciteitsnetten en slimme beveiligingssystemen.

Bijzondere kenmerken

  • Speciaal ontwikkeld voor LPIT-sensoren en digitale beveiligingstechniek
  • Toegang tot alle RJ45-meldcontacten van de beveiligingsapparaatinterface
  • Robuuste, elektromagnetisch afgeschermde metalen behuizing
  • Ideaal voor midden- en hoogspanningstoepassingen
  • Ondersteunt de analyse van net- en netkwaliteitsgegevens

FAME 3 RACK Maximale flexibiliteit voor 19"-schakelkasten

FAME 3 RACK is ontwikkeld voor gebruik in 19"-schakelinstallaties en biedt een bijzonder hoge pakkingsdichtheid in combinatie met een eenvoudige bedrading. Dankzij de modulaire bouwvorm kunnen complexe testtaken met slechts één teststeker voor verschillende toepassingen worden gerealiseerd.

Bijzondere kenmerken

  • Speciaal ontworpen voor inbouw in 19"-rekken
  • Maximaal 25 polen per testinsteekstrook
  • Configureerbare schakelvolgorde direct in de testinsteekstrook
  • Draaigreep-teststeker met gedefinieerde vergrendelposities
  • Optioneel statuscontact voor bewaking op afstand beschikbaar
  • Varianten met eenzijdige en tweezijdige adertoevoer
Teststekersysteem FAME 3 SL

FAME 3 SL De compacte oplossing voor gestandaardiseerde testtaken

De FAME 3 SL biedt de voordelen van de FAME 3-serie in een bijzonder ruimtebesparend ontwerp. Het compacte teststekersysteem is bij uitstek geschikt voor toepassingen met vast gedefinieerde testvereisten, waarbij een klein aantal polen en een geringe benodigde ruimte voorop staan.

Bijzondere kenmerken

  • Bijzonder compacte bouwvorm
  • Verkrijgbaar met 4 of 6 polen
  • Geen bedieningssteker nodig
  • Vergrendelbare compacte stekker voor veilige bediening
  • Ideaal bij beperkte inbouwruimte

FAME 3 De veelzijdige norm voor beveiligingstests

FAME 3 is de universele oplossing voor test- en onderhoudstaken in midden- en hoogspanningsschakelinstallaties. Het systeem combineert een hoge mate van flexibiliteit met een intuïtieve bediening en is geschikt voor een breed scala aan stroomtransformator- en spanningstransformatortoepassingen.

Bijzondere kenmerken

  • Universeel inzetbaar teststekersysteem voor het testen van beveiligingsrelais
  • Modulaire opbouw met 4 tot 20 polen
  • Automatische transformatorkortsluiting in de testinsteekstrook
  • Draaigreep- of compacte stekker beschikbaar
  • Online configureerbaar voor individuele toepassingen

FAME 2 Maximale flexibiliteit dankzij configureerbare teststeker

FAME 2 onderscheidt zich door zijn unieke schakellogica. De volledige testsequentie wordt via een individueel configureerbare teststeker weergegeven. Hierdoor kunnen complexe schakelvolgordes met slechts één testinsteekstrook worden gerealiseerd.

Bijzondere kenmerken

  • De schakelvolgorde wordt via de teststeker gedefinieerd
  • Vertraagd contact door verschillende contactlengtes
  • Er kunnen maximaal 25 polen worden gerealiseerd
  • Montage in schakelkastdeur of op montagerail mogelijk
  • Bijzonder geschikt voor individuele testschakelingen

FAME 1 Met bedieningssteker

FAME 1 is het oorspronkelijke FAME-teststekersysteem en onderscheidt zich fundamenteel van alle andere varianten door zijn maakcontactprincipe. Bij normaal gebruik wordt een bedieningssteker gebruikt, waardoor het systeem bijzonder geschikt is voor traditionele beveiligingstestconcepten.

Bijzondere kenmerken

  • Het enige FAME-systeem met een bedieningssteker
  • Maakcontactprincipe (N/O) in plaats van verbreekcontactprincipe
  • Automatische transformatorkortsluiting in de testinsteekstrook
  • Compacte- en standaardstekkers beschikbaar
  • Beproefde oplossing voor klassieke beveiligingstoepassingen
Productbrochure Teststekersystemen en meettransformator-scheidingsklemmen

Productbrochure Teststekersystemen

Downloads

Wilt u gedrukt materiaal ontvangen over onze teststekersystemen? Hieronder vindt u de productbrochure van de teststekersystemen. Hier vindt u een overzicht van de verschillende teststekersystemen en een selectie van meettransformator-scheidingsklemmen.