PC WORX RT BASIC - Besturing
2700291

Met deze software-PLC van Phoenix Contact regelt uw PC nu ook alle besturingstaken in realtime. Uiteraard is deze net zo betrouwbaar en stabiel als uw klassieke PLC. Stuur u processen geheel naar wens via PROFINET of INTERBUS.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

FTP-server
OPC-ondersteuning via AX OPC-server
Geïntegreerde webserver voor de visualisering met WebVisit
Geïntegreerde PROFINET-controller en PROFINET-device
Ondersteuning van vele protocollen zoals: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL etc.
Eenvoudige installatie op Valueline industriële PC's
Koppeling van INTERBUS via PC-controlekaart
Engineering met PC Worx (IEC 61131-3)