Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor explosiebeveiliging

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor explosiebeveiliging

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor explosiebeveiliging waarborgen naast de standaardfuncties, de elektrische explosiebeveiliging voor alle stofgroepen en bereiken volgens de geldende normen. Met de consequente productontwikkeling en beoordeling volgens SIL IEC 61508 en PL DIN EN ISO 13849, beperken onze scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers gevaren tot op een acceptabel restrisico en zorgen voor de bescherming van mensen, machines en omgeving.

Go to Product Detail Page for item 2908855
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S - Voedingsscheidingsversterker
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S - Voedingsscheidingsversterker
2908855

Ex i-Meetwaardeomvormervoedings- en ingangsscheidingsversterker, alleen uitgang 1 is HART-transparant. Zendt voedingssignalen of actieve signalen uit de explosiegevaarlijke omgeving galvanisch gescheiden naar twee belastingen. aantal kanalen: 1, HART-transparantie, Standaard configuratie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, schroefaansluiting

Configureerbaar
Go to Product Detail Page for item 2924692
MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP-C - Temperatuurmeetwaardeomvormers
MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP-C - Temperatuurmeetwaardeomvormers
2924692

Vrij te programmeren Ex i-temperatuurmeetwaardeomvormer met analoge uitgang en 1 grenswaarderelais, intrinsiek veilige signaalingangen, weerstandsthermometer in 2-, 3- of 4-ader-techniek, thermo-elementen, breed voedingsspanningsbereik. bestelconfiguratie, 4-weg-scheiding, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Push-in-aansluiting

Go to Product Detail Page for item 2908856
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Voedingsscheidingsversterker
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Voedingsscheidingsversterker
2908856

Ex i-Meetwaardeomvormervoedings- en ingangsscheidingsversterker, alleen uitgang 1 is HART-transparant. Zendt voedingssignalen of actieve signalen uit de explosiegevaarlijke omgeving galvanisch gescheiden naar twee belastingen. aantal kanalen: 1, HART-transparantie, Standaard configuratie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Push-in-aansluiting

MINI Analog Pro Ex-i-scheidingsversterker op montagerail met Gold-winnaar-logo German Innovation Award en Winner-logo GIT Security Award

Een mijlpaal in miniaturisering Zeer compacte Ex-i-scheidingsversterkers MINI Analog Pro winnen belangrijke prijzen

De nieuwe Ex i-varianten van de 6,2 mm-MINI Analog Pro-scheidingsversterkerfamilie bieden explosiebeveiliging en functionele veiligheid in een unieke compactheid. Met een ruimtebesparing tot en met 50% ten opzichte van de huidige oplossingen worden meettechnische signalen betrouwbaar verwerkt en is tegelijkertijd de bescherming van mens, milieu en installaties gewaarborgd. De producten worden consequent beoordeeld volgens het hoogste veiligheidsniveau, SIL 3 one out of one. Het bedieningsconcept en de continue digitalisering zijn bijzonder gebruikersvriendelijk en toekomstbestendig.

Met deze innovatieve prestatie werden de producten bekroond als Winner bij de GIT Security Award en met Gold bij de German Innovation Award.

Vergelijking van scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor explosiebeveiliging

Voor iedere toepassing de juiste oplossing

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Ex i en SIL 3 uniek compact in bouwbreedte en -hoogte

MACX Analog

Het beproefde, omvangrijke oplossingsspectrum

Gangbare functionele veiligheid SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Functionele veiligheid SIL 2 SC 3 of SIL 3, typespecifiek: AI, AO, DI, DO
Functionele veiligheid PL d, PL c, typespecifiek
Tweekanaals
Varianten met breed voedingsspanningsbereik
Onderbrekingsvrije meting van de stroomkringen
Omgevingstemperatuurbereik -40 °C … +70 °C, zonder derating
Gateways voor bus- en netwerkkoppeling
Informatie oproepen via Signal Conditioner App NFC- en QR-code QR-code

Uw voordelen

  • Signalen betrouwbaar en veilig scheiden, omzetten, filteren en versterken met onze scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor explosiebeveiliging
  • Veiliger en ruimtebesparender dan ooit: Ex i en SIL 3 op een bouwbreedte van slechts 6,2 mm met zeer compacte scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers
  • Maximale explosiebeveiliging voor alle Ex-zones en gasgroepen met een- en tweekanaals Ex-i-scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers
  • Hoge bedrijfszekerheid met standaard SIL-gecertificeerde scheidingsversterkers
  • Analoge signalen eenvoudig met behulp van scheidingsversterkers met Performance Level volgens de machinerichtlijn in de veiligheidsketen integreren
Zeer compacte scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor explosiebeveiliging MINI Analog Pro op de montagerail

Zeer compacte scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor explosiebeveiliging MINI Analog Pro

De zeer compacte scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers MINI Analog Pro combineren intrinsiek veilige explosiebeveiliging en functionele veiligheid tot SIL 3 1oo1 in een unieke compactheid van bouwbreedte en -hoogte. Profiteer in uw toepassing van het bijzonder gebruiksvriendelijke ontwerp- en bedieningsconcept, de diverse parametreermogelijkheden en de consequente digitalisering.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor explosiebeveiliging MACX Analog op de montagerail

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor explosiebeveiliging MACX Analog

Onze Ex-i-scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers MACX Analog bieden u een uitgebreid oplossingsspectrum voor een veilige en betrouwbare signaalbewerking. In intrinsiekveilige stroomcircuits bieden de Ex i-varianten explosiebeveiliging tot in alle zones en stoffengroepen. De producten die consequent zijn ontwikkeld volgens de veiligheidseisen van IEC/EN 61508 en PL EN ISO 13849, garanderen de veiligheid van mens, milieu en installatie.

Procesinstallatie op de achtergrond met Ex-codering en ATEX-teken op de voorgrond

Explosiebeveiliging

In de chemische en petrochemische industrie kunnen ten gevolge van de aard van de processen steeds opnieuw explosiegevaarlijke atmosferen ontstaan. Ze worden bijv. veroorzaakt door vrijkomende gassen, dampen of nevels. Maar ook in molens, silo's, suiker- en voedingsmiddelenfabrieken dient rekening te worden gehouden met het ontstaan van explosiegevaarlijke atmosferen door stof. Daarom zijn op elektrische apparaten in explosiegevaarlijke omgevingen speciale richtlijnen van toepassing – waaronder de certificeringen en richtlijnen ATEX, IECEx, NEC/CEC en UL. Hier vindt u een overzicht van de grondbeginselen van explosiebeveiliging.

Twee mannen met helmen tijdens een fabrieksinspectie

Services voor de veiligheid in de industrie

Als productonafhankelijke dienstverlener helpen wij u de veiligheids- en aansprakelijkheidsrisico's tot een minimum te beperken:

  • Systematische gevaren- en risicoanalyse volgens DIN EN 61511, inclusief HAZOP-studie
  • Advies en ondersteuning bij het opstellen van SIL-documentatie volgens IEC 61508 en IEC 61511
  • Validatie van veiligheidsfuncties en proof-test
  • Advies over het gebruik van explosiebeveiligingscomponenten en de omgang met explosieve atmosferen volgens 2014/34/EU en 1999/92/EG

Ontdek andere expertisegebieden, zoals industriële veiligheid, CE-markering en arbeidsveiligheid op onze website of in onze brochure Services voor de veiligheid in de industrie.

E-paper
Signaalbewerking en explosiebeveiliging

Signalen storingsvrij en veilig bewerken, overdragen en visualiseren door een galvanische 3-weg scheiding: met ons productenprogramma voor de signaalbewerking en explosiebeveiliging dekt u alle taken van storingsvrije en veilige signaaloverdracht af, zoals NAMUR-scheidingsversterkers, bipolaire scheidingsversterkers, temperatuurmeetwaardeomvormers, voedingsscheiders, enz.

E-paper openen
Titelpagina van de brochure "Signaalbewerking en explosiebeveiliging"