cUL Recognized
Toelatings-ID: E335019-20141210Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 48 V | 12 A | 14 | |
Signaal | 48 V | 4 A | 20 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E335019-20141210Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 48 V | 20 A | 14 | |
Signaal | 48 V | 6 A | 20 |